Puede cambiar la configuración del sistema mientras la aplicación del usuario se está ejecutando.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En el menú Configuración, tocar la ficha Sistema. |
2 |
Tocar el botón Lápiz. |
3 |
Tocar en el centro del cursor de cruz varias veces para completar la calibración de la pantalla. |
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En el menú Configuración, tocar la ficha Sistema. |
2 |
Tocar el botón Fecha/Hora. |
3 |
Tocar cualquiera de los campos Año, Mes o Día y aparecerá un teclado de entrada de datos. Utilizar el teclado para definir la configuración de fecha seleccionada. |
4 |
Tocar cualquiera de los campos Hora, Minutos o Segundos y aparecerá un teclado de entrada de datos. Utilizar el teclado para definir la configuración de hora seleccionada. |
5 |
En la ficha Zona horaria, tocar las flechas arriba y abajo para seleccionar la zona horaria deseada. |
6 |
Seleccionar la casilla de verificación Ajuste autom. del horario de verano para que el cambio de horario se produzca automáticamente. |
7 |
En la ficha Horario de verano, tocar las flechas arriba y abajo para seleccionar el tipo de horario de verano deseado: oFecha: se añade o se quita una hora en la fecha exacta elegida. oRegla: se añade o se quita una hora un día específico del mes. |
8 |
Tocar el campo Cantidad y aparecerá un teclado de entrada de datos. Utilizar el teclado para definir la cantidad de horas del horario de verano deseado (minutos). |
9 |
Tocar el botón Aceptar para validar la configuración o configurar los parámetros de horario de verano mediante Fecha o Regla. |
Configuración del horario de verano por fecha
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Seguir el procedimiento de Cambio de la fecha y la hora hasta el paso 9. |
2 |
En Añadir hora, tocar las flechas arriba y abajo para seleccionar el mes deseado y tocar el campo derecho para mostrar el teclado en el que definir el día deseado para añadir la hora. En A, tocar cualquiera de los campos para mostrar el teclado y definir la hora en la que se añadirá la hora. |
3 |
En Quitar hora, tocar las flechas arriba y abajo para seleccionar el mes deseado y tocar el campo derecho para mostrar el teclado en el que definir el día deseado para quitar la hora. En A, tocar cualquiera de los campos para mostrar el teclado y definir la hora en la que se quitará la hora. |
Configuración del horario de verano por regla
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Seguir el procedimiento de Cambio de la fecha y la hora hasta el paso 9. |
2 |
En Añadir hora, tocar las flechas arriba y abajo para seleccionar el día y el mes en el que se añadirá la hora. En A, tocar cualquiera de los campos para mostrar el teclado y definir la hora en la que se añadirá la hora. |
3 |
En Quitar hora, tocar las flechas arriba y abajo para seleccionar el día y el mes en el que se quitará la hora. En A, tocar cualquiera de los campos para mostrar el teclado y definir la hora en la que se quitará la hora. |
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En el menú Configuración, tocar la ficha Sistema. |
2 |
Tocar el botón Reiniciar; aparece el siguiente mensaje: ¿Está seguro de que desea reiniciar el sistema operativo? |
3 |
Tocar el botón Reiniciar para reiniciar la unidad o el botón Cancelar para volver al menú Sistema. |
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En el menú Configuración, tocar la ficha Sistema. |
2 |
Tocar el botón Idioma. |
3 |
Tocar las flechas arriba/abajo para seleccionar los idiomas deseados para: oSistema oAplicación del usuario oIdioma del teclado Los idiomas disponibles en la configuración de idioma se definen en el editor de Vijeo Designer. |
4 |
Tocar Aceptar para validar. |
Visualización de la información de versión
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En el menú Configuración, tocar la ficha Sistema. |
2 |
Tocar el botón Info. de versión; aparece la información de la versión: oVersión de Vijeo Designer Runtime oVersión de Vijeo Designer oNúmero de compilación |
Visualización de estadísticas de memoria
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En el menú Configuración, tocar la ficha Sistema. |
2 |
Tocar el botón Memoria. oDRAM describe la cantidad de memoria que está utilizando la aplicación. oFlash principal indica la cantidad de memoria interna (memoria flash) necesaria para almacenar los archivos de sistema del tiempo de ejecución y la aplicación de usuario. |
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En el menú Configuración, tocar la ficha Sistema. |
2 |
Tocar el botón Brillo. |
3 |
Tocar las flechas arriba/abajo para ajustar el brillo. NOTA: La reducción del brillo puede aumentar la vida útil de la retroiluminación. |