No se puede modificar la configuración offline mientras se ejecuta la aplicación del usuario.
Modificación de la configuración de red
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
En el menú Configuración, toque la ficha Offline. |
|
2 |
Si se toca el botón Red, aparece el siguiente mensaje: Al trabajar con la configuración offline, se detendrá la aplicación del usuario y la ejecución. ¿Desea continuar? |
|
3 |
Toque el botón Aceptar para reiniciar el sistema o el botón Cancelar para volver al menú Sistema. |
|
4 |
En la ficha IP estática, toque uno de los campos Dirección IP, Máscara de subred o Pasarela predeterminada y, en el teclado numérico, introduzca los parámetros deseados y valídelos tocando el botón Intro. |
|
5 |
En la ficha DHCP, toque la casilla de verificación Habilitar DHCP para obtener información sobre la configuración de la red. Esto reduce la carga de trabajo de la administración del sistema, lo que permite añadir dispositivos a la red sin intervención manual o con muy poca. |
|
6 |
En la ficha MAC/DNS: oToque la casilla de verificación Obtener la configuración del DNS para convertir los nombres en direcciones IP. oToque uno de los campos Dirección IP y, en el teclado numérico, introduzca la dirección IP deseada y valídela tocando el botón Intro. |
|
7 |
En la ficha IP estática, toque Aceptar para validar. |
Modificación de la configuración del avisador
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
En el menú Configuración, toque la ficha Offline. |
|
2 |
Si se toca el botón Avisador, aparece el siguiente mensaje: Al trabajar con la configuración offline, se detendrá la aplicación del usuario y la ejecución. ¿Desea continuar? |
|
3 |
Toque el botón Aceptar para reiniciar el sistema o el botón Cancelar para volver al menú Sistema. |
|
4 |
Toque la modalidad de avisador que desee. El valor predeterminado es Al pulsar objeto táctil. oNinguno: Esta selección desactivará el avisador. oAl pulsar objeto táctil: El avisador sólo sonará al pulsar un objeto táctil. |
Modificación del control de retroiluminación
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
En el menú Configuración, toque la ficha Offline. |
|
2 |
Si se toca el botón Retroiluminación, aparece el siguiente mensaje: Al trabajar con la configuración offline, se detendrá la aplicación del usuario y la ejecución. ¿Desea continuar? |
|
3 |
Toque el botón Aceptar para reiniciar el sistema o el botón Cancelar para volver al menú Sistema. |
|
4 |
En el control Retroiluminación, definir las operaciones de retroiluminación. oEsperar: Para alargar la duración de la lámpara de retroiluminación, puede configurar la unidad para que se apague la retroiluminación cuando el panel esté inactivo (reposo) durante un período definido (se denomina Reposo cuando no se ha pulsado el panel de la unidad). El valor predeterminado de este elemento es desactivado. oActivar contacto si se funde la retroiluminación: Esta configuración define si el panel táctil está activado o desactivado cuando se detecta que se ha fundido la retroiluminación. Cuando está función está desactivada y se funde la retroiluminación, las entradas de contacto se ignoran para evitar errores de funcionamiento detectados. El valor predeterminado de este elemento es desactivado. |
|
5 |
Para apagar automáticamente la Retroiluminación después de un período específico, marque la casilla de verificación Espera y defina un tiempo de inactividad. |
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
En el menú Configuración, toque la ficha Offline. |
|
2 |
Si se toca el botón Autoverificación, aparece el siguiente mensaje: Al trabajar con la configuración offline, se detendrá la aplicación del usuario y la ejecución. ¿Desea continuar? |
|
3 |
Toque el botón Aceptar para reiniciar el sistema o el botón Cancelar para volver al menú Sistema. |
|
4 |
En el control Autoverificación, toque: oDiseño de caracteres: para comprobar los caracteres de cada conjunto de fuentes disponible en la unidad. Utilice esta prueba cuando los caracteres (normalmente los caracteres de 2 bytes) no se muestren correctamente. Aceptar aparece si no hay ningún error detectado. NG aparece si hay un error detectado. oDiseño de visualiz.: para probar la pantalla LCD con algunos diseños gráficos. oPanel táctil: para probar las celdas del panel táctil. Durante la prueba se resaltan las celdas pulsadas. oCOM 1: para probar el conector del puerto COM 1. Aceptar aparece si no hay ningún error detectado. NG aparece si hay un error detectado. oMemoria de vídeo: para probar la memoria de hardware. |
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
En el menú Configuración, toque la ficha Offline. |
|
2 |
Si se toca el botón Administrador de E/S, aparece el siguiente mensaje: Al trabajar con la configuración offline, se detendrá la aplicación del usuario y la ejecución. ¿Desea continuar? |
|
3 |
Toque el botón Aceptar para reiniciar el sistema o el botón Cancelar para volver al menú Sistema. |
|
4 |
En el control Administrador de E/S, toque el botón Configuración del controlador. |
|
5 |
En el control Config. controlador: Seleccione el controlador: toque las flechas arriba/abajo para seleccionar el controlador deseado. |
|
6 |
Configura los parámetros del controlador seleccionado. |
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
En el menú Configuración, toque la ficha Offline. |
|
2 |
Si se toca el botón Administrador de E/S, aparece el siguiente mensaje: Al trabajar con la configuración offline, se detendrá la aplicación del usuario y la ejecución. ¿Desea continuar? |
|
3 |
Toque el botón Aceptar para reiniciar el sistema o el botón Cancelar para volver al menú Ajuste. |
|
4 |
En el control Administrador de E/S, toque el botón Configuración del equipo. |
|
5 |
En el control Configuración del equipo: Seleccionar equipo: toque las flechas arriba/abajo para seleccionar el equipo deseado. |
|
6 |
Configura los parámetros del equipo seleccionado. |