Unidad maestro CANopen

Funciones de CANopen

En la tabla se describen las características del maestro CANopen de la unidad HMISCU:

Número máximo de esclavos del bus

16 dispositivos esclavos CANopen

Longitud máxima de cables del bus de campo CANopen

Conforme a la característica CAN (consulte la longitud de cable y la velocidad de transmisión).

Número máximo de PDO gestionados por el maestro

32 TPDO + 32 RPDO

Para cada esclavo CANopen adicional:

oComo media, el tamaño de la aplicación aumenta en 10 kbytes, lo que puede tener como resultado una sobrecarga del tamaño de la memoria.

oAumenta el tiempo de inicialización de la configuración al inicio y, como consecuencia, se puede producir una condición de watchdog.

Aunque HMISCU no le impide hacerlo, no debe sobrepasar la cantidad de 16 módulos esclavos de CANopen (o 32 TPDO y 32 RPDO) para tener una tolerancia suficiente de las prestaciones y evitar la pérdida de rendimiento.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte más de 16 dispositivos esclavos CANopen al controlador.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

AVISO

PÉRDIDA DE RENDIMIENTO

No supere los 32 TPDO y 32 RPDO para HMISCU Controller.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Características

En la tabla se describen las características de la unidad CAN:

Característica

Descripción

Estándar

CAN-CiA (ISO 11898-2:2002 parte 2)1

Tipo de conector

Macho Sub-D9 de 9 pins

Protocolo admitido

CANopen

Distribución de alimentación CAN

No

Longitud máxima del cable

Consulte la tabla 4 que aparece a continuación

Aislamiento

Consulte la nota 2

Velocidad de bits

Consulte la tabla 4 que aparece a continuación

Terminación de línea

No. Consulte la nota 3

1 Las partes 1 y 2 de ISO 11898:2002 equivalen a ISO 11898:1993.

2 El aislamiento del módulo posterior es de 500 V CA RMS entre el módulo y los bloques de terminales conectados a este. Las dos piezas hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante los componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes están establecidos en 30 V CC o 60 V CC. Esto reduce de hecho el aislamiento de todo el sistema de los 500 V CA eficaces.

3 Se necesita una resistencia (R) en cada extremo del bus de campo CAN.

4 En la tabla se describen las longitudes máximas del cable:

Velocidad en baudios

800 Kbit/s

250 Kbit/s

125 Kbit/s

50 Kbit/s

20 Kbit/s

10 Kbit/s

Longitud máxima del cable

m

25

250

500

1.000

2.500

5.000

pies

82,02

820,20

1640,41

3280,83

8202,07

16404,15

Asignación de pins

En la ilustración se muestran los pins de la interfaz CANopen:

G-SE-0009066.2.gif-high.gif

 

 

En la tabla se describen los pins de la interfaz CANopen:

Pin

Señal

Descripción

1

N.C.

Reservado

2

CAN_L

Línea de bus CAN_L (baja)

3

CAN_GND

CAN 0 V CC

4

N.C.

Reservado

5

CAN_SHLD

N.C.

6

GND

0 V CC

7

CAN_H

Línea de bus CAN_H (alta)

8

N.C.

Reservado

9

N.C.

Reservado

El blindaje se conecta al pin 6, el pin de 0 V CC.

NOTA: El pin 9 no está conectado internamente. El controlador no suministra alimentación en CAN_V+.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

LED de estado

En la tabla se describen los LED de estado de CAN:

Marca

Descripción

Indicador LED

Color

Descripción

CAN STS

Estado de CANopen

Verde/Rojo

Consulte los LED de estado de CAN STS a continuación

En la tabla se describen los LED de estado de CAN STS:

LED de CAN0

Estado de CANopen

Descripción

Apagado

No hay ningún CANopen configurado

CANopen no está activo en la aplicación.

Parpadeo rojo simple/con verde encendido

Se ha alcanzado el umbral de límite de errores detectados aceptable

El controlador ha detectado que se ha alcanzado o superado el número máximo de tramas con errores.

Parpadeo rojo doble/con verde encendido

Vigilancia de nodo o evento de heartbeat

El controlador ha detectado la vigilancia del nodo o una excepción de heartbeat para el dispositivo CANopen maestro o esclavo.

Rojo encendido

Bus desactivado

El bus CANopen está detenido.

Verde encendido

El bus CANopen está en funcionamiento.

NOTA: El LED de CANopen está montado junto a la cubierta.

Configuración de transferencia de datos de CANopen

El diseño de conexión en red CANopen se basa en el estándar internacional CAN. CANopen se define como una capa de aplicación uniforme en las especificaciones DS301 de CiA (del inglés CAN in Automation, CAN en automatización).

Disposición de los cables de CANopen

La interfaz CANopen utiliza un conector de enchufe SUB-D de 9 pins. El enchufe se asigna con las conexiones CAN_H, CAN_L y CAN_GND. CAN_H y CAN_L son los dos conductores del bus CAN. CAN_GND es el potencial de referencia común.

NOTA:

oEl valor de resistencia del cable debe ser de 70 mΩ/m (1,77 mΩ/pulg.) o menos.

oPara minimizar las reflexiones de la señal desde el extremo del cable, debe colocarse una terminación de línea de 120 Ω (5%, 1/4 W máximo) en ambos extremos del bus.

Cable de comunicaciones y conectores CANopen

NOTA: Los conectores de cables y los cables de comunicaciones CANopen no se suministran con la unidad maestro CANopen. El usuario debe preparar los cables.

Conector de cable recomendado

Conector DSUB (DIN41652) conforme con el estándar CANopen (CiA DR-303-1)

Cable de transferencia recomendado para CANopen

Cable de transferencia (cable de par trenzado blindado) conforme con el estándar CANopen (CiA DR-303-1)