El puerto de enlace serie se utiliza para comunicarse con dispositivos a través de RS-232 o RS-485.
NOTA: Vijeo Designer también admite muchos protocolos serie que se pueden usar con independencia de SoMachine si no se necesita usar el puerto COM1 con SoMachine.
Este puerto serie aislado permite que el componente del controlador HMISCU se comunique con dos protocolos:
SoMachine para enlace con un dispositivo compatible con SoMachine (enrutamiento o acceso variable)
Modbus para satisfacer las necesidades de la arquitectura maestro/esclavo con dispositivos de Schneider Electric o de otros fabricantes
NOTA: En la mayoría de los casos, deberá evitar conectar múltiples instancias de SoMachine al mismo controlador mediante la línea serie, Ethernet y/o puerto USB simultáneamente. Podrían producirse conflictos en las acciones llevadas a cabo por las diversas instancias de SoMachine, por ejemplo, las modificaciones realizadas en los programas, la configuración o los datos, así como en los comandos de control del controlador o su aplicación. Para obtener más información, consulte la guía de programación de su controlador.
NOTA: Si el usuario decide usar protocolos serie de Vijeo Designer, deberá eliminar todos los nodos (Modbus/SoMachineNetwork) bajo el nodo COM1 en su proyecto con el editor de SoMachine.
En la ilustración se muestra la ubicación del puerto serie RJ45 del módulo posterior:
No se debe confundir el puerto serie RJ45 con el conector Ethernet RJ45.
|
Característica |
Descripción |
|
|---|---|---|
|
Tipo de conector |
RJ45 |
|
|
Aislamiento |
No aislado |
|
|
Velocidad en baudios |
9.600, 19.200, 38.400, 57.600, 115.200 bps |
|
|
Protocolo admitido |
oModbus (RTU) oSoMachine |
|
|
Cable |
Tipo |
Blindado |
|
Longitud máxima |
15 m (49 pies) |
|
|
Fuente de alimentación de 5 V CC para RS-485 |
No |
|
NOTA: La velocidad máxima en baudios para el puerto de enlace serie depende del protocolo utilizado.
|
Característica |
Descripción |
|
|---|---|---|
|
Tipo de conector |
RJ45 |
|
|
Aislamiento |
No aislado |
|
|
Velocidad en baudios |
9.600, 19.200, 38.400, 57.600, 115.200 bps |
|
|
Protocolo admitido |
oModbus (RTU) oSoMachine |
|
|
Cable |
Tipo |
Blindado |
|
Longitud máxima |
200 m (656 pies) |
|
|
Polarización |
Configurado mediante software para conectarse cuando el nodo se encuentra configurado como maestro. Las resistencias de 560 Ω o 5,11 kΩ son opcionales. |
|
|
Fuente de alimentación de 5 V CC para RS-485 |
No |
|
En la ilustración se muestran los pins del conector RJ45:
En la tabla se describen las asignaciones de pins del conector RJ45:
|
Pin |
Descripción |
||
|---|---|---|---|
|
1 |
RxD |
N.C. |
Datos recibidos (RS-232C) |
|
2 |
TxD |
N.C. |
Datos transmitidos (RS-232C) |
|
3 |
N.C. |
N.C. |
No conectado |
|
4 |
N.C. |
D1 |
Datos diferenciales (RS-485) |
|
5 |
N.C. |
D0 |
Datos diferenciales (RS-485) |
|
6 |
RTS |
RTS |
Listo para la transmisión |
|
7 |
N.C. |
N.C. |
No conectado |
|
8 |
GND |
GND |
Toma de tierra de señal |
|
|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
|
No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)". |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |