El módulo posterior está equipado con:
o2 entradas analógicas configurables (16 bits) para la temperatura
o2 entradas analógicas configurables (13 bits)
o2 salidas analógicas configurables (12 bits)
|
PELIGRO DE INCENDIO |
Utilice solo los tamaños de cables correctos para la capacidad actual de las fuentes de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Características de las señales analógicas
Hay diferentes puntos de conexión de terminales para cada tipo de señal analógica.
Dado que la corriente y la tensión necesitan distintos valores de ajuste, también es necesario configurar el tipo de señal de entrada o salida deseado:
oSeñal de tensión de -10 a 10 V CC (predeterminado)
oSeñal de tensión de 0 a 10 V CC
oSeñal de corriente de 0 a 20 mA.
oSeñal de corriente de 4 a 20 mA.
Los valores de medición de temperatura se convierten en valores numéricos que el controlador puede procesar. A la hora de medir la temperatura, el módulo posterior de temperatura devuelve el valor medido en pasos de 0,1 °C (0,18 °F).
La tabla muestra las características de las señales analógicas:
Número y tipo de canales |
Resolución del convertidor digital |
Tensión/corriente |
---|---|---|
2 entradas |
12 bits + signo 12 bits |
De -10 a 10 V CC (valor digital de -4.096 a 4.095) De 0 a 10 V CC (valor digital de 0 a 8192) De 0 a 20 mA (valor digital de 0 a 8192) De 4 a 20 mA (valor digital de 0 a 8192) |
2 entradas |
16 bits |
RTD (detector de temperatura de la resistencia): PT100/1000/NI100/1000 Termoelemento: J, K, R, B, S, T, E, N |
2 salidas |
12 bits |
De -10 a 10 V CC (valor digital de -2.048 a 2.047) De 0 a 10 V CC (valor digital de 0 a 4.095) De 0 a 20 mA (valor digital de 0 a 4.095) De 4 a 20 mA (valor digital de 0 a 4.095) |
En la ilustración se describe el diagrama de cableado de las entradas y salidas analógicas del módulo posterior:
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)". |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oUtilice cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación. oConecte a tierra los cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación en un único punto1. oEnrute las comunicaciones y los cables de E/S separados de los cables de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
1La conexión a tierra multipunto se puede permitir si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oUtilice cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación. oConecte a tierra el blindaje de los cables para todas las E/S analógicas, las E/S rápidas y las señales de comunicación en un único punto1. oEnrute los cables de comunicación y de E/S por separado de los cables de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |