Número de referencia |
Descripción |
---|---|
XBTZ9780 (2,5 m/8,20 pies) XBTZ9782 (10 m/32,8 pies) |
Conecta el puerto COM1 a Premium, Micro o PLC Twido. |
XBTZ9980 (2,5 m/8,20 pies) XBTZ9982 (10 m/32,8 pies) |
Conecta el puerto COM1 a Modicon M238, M258 o M340 |
VW3A8306 |
Conecta el puerto COM1 al cuadro de derivación TSXSCA62 |
VW3A8306R10 |
Conecta el puerto COM1 a las unidades ATV, un concentrador LU9GC3 o conexiones de bus de campo TWDXCAT3RJ o TWDXCAISO |
XBTZG939 + XBTZ988 o XBTZ9715 |
Conecta el puerto COM1 a Advantys STB |
XBTZG939 |
Adaptador de cable COM1, RJ45 |
XBTZ968 XBTZ9680 XBTZ9681 |
Conecta el puerto COM1 con adaptador XBTZ a un PLC Premium, Micro o Twido |
XBTZ9710 |
Conecta el puerto COM1 con adaptador XBTZ a un PLC Quantum |
XBTZ9711 |
Conecta el puerto COM1 con adaptador XBTZ a un PLC Momentum |
XBTZ908 |
Conecta el puerto COM1 con adaptador XBTZ a un cuadro de derivación TSXSCA62 |
XBTZ938 |
Conecta el puerto COM1 con adaptador XBTZ a unidades ATV, un concentrador LU9GC3 o a conexiones de bus de campo TWDXCAT3RJ o TWDXCAISO |
XBTZ918 |
Conecta el puerto COM1 con adaptador XBTZ a Premium SCY |
XBTZ988 |
Conecta el puerto COM1 con adaptador XBTZ a Advantys STB |
XBTZ9733 |
Conecta el puerto COM1 al PLC Rockwell DF1 Logix |
XBTZ9734 |
Conecta el puerto COM1 al PLC Rockwell DH485 Logix |
XBTZ980 o HMIZ950 (sin adaptador) |
Conecta el puerto COM1 con adaptador XBT Z a la CPU de la serie Mitsubishi PLC FX |
XBTZ9743 |
Conecta el puerto COM1 a la serie de conexión Sysmac del PLC Omron |
XBTZ9730 XBTZ9731 |
Conecta el puerto COM1 con adaptador XBT Z al PLC Rockwell DF1 |
XBTZ9732 |
Conecta el puerto COM1 con adaptador XBT Z al PLC Rockwell DH485 |
XBTZ9740 |
Conecta el puerto COM1 con adaptador XBT Z a la serie de conexión Sysmac del PLC Omron |
Nombre de referencia |
Número de referencia |
Descripción |
---|---|---|
Cable de extensión USB |
XBTZGUSB |
Amplía una interfaz de host USB tipo A en un armario impermeable |
HMIZSUBB |
Amplía una interfaz de host USB mini-B en un armario impermeable |
|
Cable de conversión USB |
HMIZURS |
Convierte una interfaz de host USB tipo A en RS-232 |
Cable de transferencia de datos USB |
XBTZG935 |
Conecta el panel a un ordenador personal para transferir datos de la pantalla y programas del usuario |
BMXXCAUSBH018 |
Conecta el USB mini-B a un puerto terminal USB de un PC |
Nombre de referencia |
Descripción |
---|---|
Vijeo Designer (versión 6.1 SP3 o posterior) |
Software instalado en un PC para crear los datos de proyecto de HMI |
SoMachine |
Software utilizado para crear datos de proyecto en HMI. Se instala en un ordenador personal. |
Nombre de referencia |
Número de referencia |
Descripción |
---|---|---|
Soporte STD A de USB |
HMIZSCPL2 |
Se fija en una interfaz USB y evita que el cable USB se desconecte. |
Soporte de USB mini-B |
HMIZSCPL4 |
Se fija en una interfaz USB y evita que el cable USB se desconecte. |
Conector de fuente de alimentación |
XBTZGPWS1 |
Conjunto de 5 conectores de alimentación |
Protección |
HMIZS61 |
Conjunto de 5 láminas protectoras. Se emplean en el módulo de pantalla pequeño (3,5 pulg.) |
HMIZSU62 |
Conjunto de 5 láminas protectoras. Se emplean en el módulo de pantalla grande (5,7 pulg.) |
|
Kit de accesorios |
HMIZSUKIT |
Kit de accesorios para HMISCU; contiene: oSoporte del cable USB estándar de tipo A oSoporte del cable USB mini-B oSeparador antirotación o2 adaptadores de panel |
Llave de ajuste |
ZB5AZ905 |
Llave para apretar la tuerca de fijación del cabezal |
Tuerca de montaje del cabezal |
ZB5AZ901 |
Conjunto de 10 tuercas de 22 mm (0,86 pulg.) de diámetro |
Piezas de los conectores y cables de comunicaciones CANopen
Nombre de referencia |
Número de referencia |
Descripción |
---|---|---|
Conector de cable recomendado |
TSXCANKCDF180T |
Conector recto con conmutador de selección de terminal |
TSXCANKCDF90T TSXCANKCDF90TP |
Conector en ángulo recto con conmutador de selección de terminal |
|
Cable de transferencia recomendado |
TSXCANCA50 TSXCANCA00 |
Cable para CANopen (IEC60332-1) 50 m/100 m (164,04 pies/328,08 pies). |
TSXCANCB50 TSXCANCB100 |
Cable aprobado por UL para CANopen (IEC60332-2) 50 m/100 m (164,04 pies/328,08 pies). |
|
Cables preinstalados - 2 conectores hembra Sub-D9 |
TSXCANCADD03 |
0,3 m (0,98 pies) |
TSXCANCADD1 |
1 m (3,28 pies) |
|
TSXCANCADD3 |
3 m (9,84 pies) |
|
TSCANCADD5 |
5 m (16,40 pies) |
|
Cables preinstalados - 1 conector Sub-D9 y 1 conector RJ45 |
TSXCANCBDD03 |
0,3 m (0,98 pies) |
TSXCANCBDD1 |
1 m (3,28 pies) |
|
TSXCANCBDD3 |
3 m (9,84 pies) |
|
TSXCANCBDD5 |
5 m (16,40 pies) |