Cable de transferencia de datos USB - Instalación del controlador USB
Siga estas instrucciones para evitar daños en el conector del cable o en la unidad:
oNo conecte el cable de transferencia de datos USB hasta que las instrucciones lo soliciten.
oInserte el conector con el ángulo correcto al conectar el cable de transferencia de datos USB al PC o la unidad.
oSujete el conector, no el cable, al desconectar el cable.
oUse el puerto designado durante la instalación. Si el cable se desenchufara del puerto designado durante la instalación y se conectara a otro puerto, el sistema operativo no reconocería el puerto nuevo.
oSi la instalación no finaliza correctamente, cierre todas las aplicaciones residentes y reinicie el PC antes de volver a instalar el software.
NOTA: Antes de instalar el controlador USB ya debe estar instalado Vijeo Designer.
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Introduzca el CD de instalación de Vijeo Designer en la unidad de CD-ROM. Se abrirá automáticamente la ventana de instalación de Vijeo Designer. Si no se abre, en el menú Inicio de Windows, haga clic en Ejecutar y escriba x:\install.exe (donde x es la letra de su unidad de CD-ROM). |
|
2 |
En el menú de instalación, seleccionar Controlador USB. |
|
3 |
En la ventana que aparecerá, seleccionar el controlador que se desea instalar. Para el cable USB, seleccione Instalar controlador USB para.... |
|
4 |
Aparece una ventana emergente que explica que el controlador se ha instalado correctamente. |
|
5 |
Conectar el cable USB al equipo. Windows detectará automáticamente el cable e indicará que el dispositivo está ahora listo para su uso. |
Comprobación posterior a la instalación
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
En el equipo de destino, compruebe que el cable USB esté físicamente conectado al puerto USB. |
|
2 |
En el PC, compruebe que el cable USB esté físicamente conectado al puerto USB. |
|
3 |
En el escritorio, hacer clic con el botón derecho del ratón sobre Mi PC y después hacer clic en Propiedades. |
|
4 |
En el cuadro de diálogo Propiedades del sistema, seleccionar la ficha Hardware, y hacer clic en Administrador de dispositivos. |
|
5 |
En el Administrador de dispositivos se muestra el cable de conexión USB debajo del controlador USB. |
|
Problema detectado/síntoma |
Solución |
|---|---|
|
No se reconoce el cable USB. |
Conecte el cable correctamente o reinicie el PC. Además, al conectar un concentrador USB, se debe hacer directamente en el puerto USB del PC. |
|
Se ha producido una sobrecorriente. |
|
|
El sistema Plug and Play no funciona correctamente. |
|
|
No puede utilizar el cable USB tras conectarlo a un concentrador USB. |
Es posible que la energía proporcionada por el concentrador no sea suficiente. Asegúrese de que el concentrador cuente con alimentación propia. |
|
Conecte el cable directamente al puerto USB del PC. |
|
|
Después de la instalación, cuando se intenta verificar el estado del cable mediante el Administrador de dispositivos, aparece el símbolo ?. |
El controlador no se ha instalado correctamente. Desinstale el controlador y vuelva a instalarlo. |
Desinstalación del controlador USB
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Hacer clic en el icono del dispositivo USB Detener cable de conexión USB en la barra de tareas de Windows y, a continuación, hacer clic en Detener cable de conexión USB (BMXXCAUSBH018) en Windows 2000, o en la opción Quitar con seguridad el cable de conexión USB (BMXXCAUSBH018) en Windows XP. |
|
2 |
Cuando aparece el cuadro de diálogo Es seguro retirar el hardware, quitar el cable de descarga USB. |
|
3 |
Hacer clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo. |