Normas y recomendaciones de cableado

Introducción

Existen varias normas que deben seguirse para realizar el cableado del sistema HMISCU.

Directrices de cableado

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

oDesconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo.

oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión nominal adecuado para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique.

oVuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware y cables del sistema y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.

oAplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Se deben aplicar las normas siguientes al cablear un sistema HMISCU:

oLa fuente de alimentación y los cables de comunicación de E/S deben estar separados de los cables de alimentación. Realice estos dos tipos de cableado mediante conductos de cable independientes.

oCompruebe que el entorno y las condiciones de funcionamiento cumplen los valores de las especificaciones.

oUtilice los tamaños de cable correctos para cumplir los requisitos de tensión y corriente.

oSe recomienda utilizar conductores de cobre.

oUtilice cables blindados de par trenzado para las E/S analógicas o rápidas.

oUtilice cables blindados de par trenzado para redes y bus de campo.

oPara el conector de alimentación, consulte Diagrama de cableado de la fuente de alimentación de CC.

oCon el fin de evitar fallos de funcionamiento a causa del ruido, separe todas las líneas de alimentación, comunicación y control y colóquelas en conductos independientes.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oUtilice cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación.

oConecte a tierra los cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación en un único punto1.

oEnrute las comunicaciones y los cables de E/S separados de los cables de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

1La conexión a tierra multipunto se puede permitir si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.

Para obtener más información, consulte Conexión a tierra de cables blindados.

El tamaño de los cables que se deben emplear en los bloques de terminales extraíbles es de entre de 0,20 y 0,81 mm2 (de 24 a 18 AWG).

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

Utilice solo los tamaños de cables correctos para la capacidad actual de las fuentes de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Bloque de terminales

Enchufar un bloque de terminales en el módulo posterior incorrecto puede causar una descarga eléctrica o un funcionamiento imprevisto de la aplicación o daños en el módulo posterior.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

DESCARGA ELÉCTRICA O FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Conecte los bloques de terminales en su ubicación designada.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Evite los cambios de temperatura en el terminal de conexión del termoelemento. Los cambios de temperatura en la unión en frío pueden provocar mediciones de temperatura imprecisas.

NOTA: Al instalar los bloques de terminales en el módulo posterior, el módulo de pantalla no deberá estar montado.

NOTA: Para ayudar a evitar que un bloque de terminales se inserte incorrectamente, codifique y etiquete de forma correcta y exclusiva cada uno de los bloques de terminales y el módulo posterior.

En la figura se muestran las etiquetas de los bloques de terminales:

G-SE-0022549.2.gif-high.gif

 

 

NOTA: Los bloques de terminales A, B, C y D solamente se pueden usar con los conectores respectivos A, B, C y D.

Protección de las salidas contra daños de carga inductiva

En función de la carga, es posible que sea necesario un circuito de protección para las salidas ubicadas en los controladores y determinados módulos. Las cargas inductivas con tensiones de CC pueden crear reflexiones de tensión que provocarán un rebasamiento que dañará o acortará la vida útil de los dispositivos de salida.

Caution_Color.gifATENCIÓN

DAÑOS EN EL CIRCUITO DE SALIDA DEBIDOS A CARGAS INDUCTIVAS

Utilice un circuito o dispositivo de protección externo adecuado para reducir el riesgo de daños por carga de corriente continua inductiva.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Si el controlador o el módulo contienen salidas de relé, estos tipos de salidas pueden soportar hasta 240 V CA. El daño inductivo a este tipo de salidas puede provocar contactos soldados y pérdida de control. Todas las cargas inductivas deben incluir un dispositivo de protección, como un limitador de picos, un circuito RC o un diodo de retorno. Estos relés no soportan cargas capacitivas.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

SALIDAS DE RELÉ SOLDADAS Y CERRADAS

oProteja siempre las salidas de relé contra daños de carga de corriente alterna inductiva utilizando un circuito o dispositivo protector externo adecuado.

oNo conecte salidas de relé a cargas capacitivas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Circuito de protección A: este circuito de protección se puede utilizar para circuitos de alimentación de cargas de CC.

G-SE-0022652.1.gif-high.gif

 

 

oC representa un valor comprendido entre 0,1 y 1 μF.

oR representa una resistencia que tiene aproximadamente el mismo valor de resistencia que la carga.

Circuito de protección B: este circuito de protección se puede utilizar para circuitos de alimentación de cargas de CC.

G-SE-0022660.1.gif-high.gif

 

 

Utilice un diodo con las siguientes características:

oTensión inversa no disruptiva: tensión de alimentación del circuito de carga x 10.

oCorriente directa: superior a la corriente de carga.

Circuito de protección C: este circuito de protección se puede utilizar para circuitos de alimentación de cargas de CC.

G-SE-0022654.1.gif-high.gif

 

 

oEn aplicaciones en las que la carga inductiva se conecta y desconecta con frecuencia y/o rapidez, asegúrese de que la clasificación de energía continua (J) del varistor sea al menos un 20% superior a la energía de la carga máxima.