Características de las entradas analógicas
En la tabla se describen las características de las entradas analógicas:
|
Característica |
Entrada de tensión |
Entrada de corriente |
|
|---|---|---|---|
|
Número de canales máximos de entrada |
2 |
||
|
Tipo de entrada |
Terminación única |
||
|
Rango de entrada |
-10... 10 V CC / de 0 a 10 V CC |
De 0 a 20 mA / de 4 a 20 mA |
|
|
Impedancia de entrada |
> 1 MΩ |
250 ± 0,11% Ω |
|
|
Duración del muestreo |
10 ms por canal + 1 tiempo de ciclo |
||
|
Tiempo total de transferencia del sistema de entradas |
20 ms + 1 tiempo de ciclo |
||
|
Tolerancia de entrada |
Desviación máxima a 25 °C (77 °F) sin perturbaciones electromagnéticas |
±1% de la escala completa |
|
|
Desviación máxima |
±2,5% de la escala completa |
||
|
Resolución digital |
12 bits más signo |
||
|
Variación de temperatura |
±0,06% de la escala completa |
||
|
Características de modalidad común |
80 dB |
||
|
Diafonía |
60 dB |
||
|
Sin linealidad |
±0,4% de la escala completa |
||
|
Valor de entrada del LSB |
5 mV |
10 μΑ |
|
|
Sobrecarga máxima permitida (sin daños) |
± 30 V CC (menos de 5 minutos) ± 15 V CC (sin daños) |
± 30 mA CC |
|
|
Tipo de protección |
Fotoacoplador entre entrada y circuito interno |
||
|
Cable |
Tipo |
Blindado |
|
|
Longitud |
3 m (9,84 pies) para cumplir la inmunidad electromagnética. NOTA: El cumplimiento de los estándares de inmunidad electromagnética se limita a una longitud del cable de 3 m (9,84 pies). En cualquier caso, la longitud del cable no debe superar los 10 metros (32,80 pies). |
||
|
Bloques de terminales |
Tipo: 3,5 mm (0,137 pulg.) de paso Los bloques de terminales son extraíbles |
||
Características de las salidas analógicas
|
|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
|
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla se describen las características de las salidas analógicas:
|
Característica |
Salida de tensión |
Salida de corriente |
|
|---|---|---|---|
|
Número máximo de salidas |
2 |
||
|
Rango de salida |
-10... 10 V CC / de 0 a 10 V CC |
De 0 a 20 mA / de 4 a 20 mA |
|
|
Impedancia de carga |
> 2 kΩ |
< 300 Ω |
|
|
Tipo de carga de aplicación |
Carga resistiva |
||
|
Duración de ajuste |
10 ms |
||
|
Tiempo total de transferencia del sistema de salidas |
10 ms + 1 tiempo de ciclo |
||
|
Tolerancia de salida |
Desviación máxima a 25 °C (77 °F) sin perturbaciones electromagnéticas |
±1% de la escala completa |
|
|
Desviación máxima |
±2,5% de la escala completa |
||
|
Resolución digital |
12 bits |
||
|
Variación de temperatura |
±0,06% de la escala completa |
||
|
Ondulación de salida |
± 50 mV |
||
|
Diafonía |
60 dB |
||
|
Sin linealidad |
±0,5% de la escala completa |
||
|
Valor de salida del LSB |
6 mV |
12 μΑ |
|
|
Tipo de protección |
Fotoacoplador entre entrada y circuito interno |
||
|
Protección de salida |
Protección contra cortocircuitos |
Protección de circuito abierto |
|
|
Comportamiento de la salida si la fuente de alimentación de las entradas es menor que el umbral de fallo de alimentación |
Definido en 0 |
||
|
Cable |
Tipo |
Blindado |
|
|
Longitud |
3 m (9,84 pies) para cumplir la inmunidad electromagnética. NOTA: El cumplimiento de los estándares de inmunidad electromagnética se limita a una longitud del cable de 3 m (9,84 pies). En cualquier caso, la longitud del cable no debe superar los 10 metros (32,80 pies). |
||
|
Bloques de terminales |
Tipo: 3,5 mm (0,137 pulg.) de paso Los bloques de terminales son extraíbles |
||
Características de las entradas analógicas RTD
|
|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
|
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla se describen las características de las entradas analógicas RTD:
|
Características de las entradas |
||
|---|---|---|
|
Tipo de sensor de entradas |
PT100/PT1000/NI100/NI1000 |
|
|
Rango de temperatura de entrada |
PT100/PT1000: De -200 a 600 °C (de -328 a 1.112 °F) NI100/NI1000: De -50 a 200 °C (de -58 a 392 °F) |
|
|
Corriente medida |
PT100/NI100 |
1,12 mA ± 3,5% |
|
PT1000/NI1000 |
0,242 µA ± 3,5% |
|
|
Impedancia de entrada |
Normalmente, 10 MΩ |
|
|
Duración del muestreo |
10 ms +1 tiempo de ciclo |
|
|
Tipo de cableado |
Conexión de 2/4 o 3 conductores configurada por software para cada entrada |
|
|
Modo de conversión |
Tipo sigma delta |
|
|
Filtro de entrada |
Paso bajo (primer orden) |
|
|
Valor de temperatura de resolución |
0,1 °C (0,18 °F) |
|
|
Tipo de detección |
Circuito abierto (detección en cada canal) |
|
|
Tolerancia de entrada* |
Desviación máxima a 25 °C (77 °F) sin perturbaciones electromagnéticas |
± 5 °C (41 °F) |
|
Desviación máxima con la temperatura entre 25 y 50 °C (entre 77 y 122 °F) |
Tipo de PT: ± 5,6 ℃ (42,08 °F) Tipo de NI: ± 5,2 ℃ (41,36 °F) |
|
|
Deriva de temperatura |
30 ppm/°C |
|
|
Resolución digital |
16 bits |
|
|
Rechazo en modalidad diferencial |
50/60 Hz |
Habitualmente 60 dB |
|
Rechazo de modalidad común |
Habitualmente 80 dB |
|
|
Aislamiento entre canales |
Sin aislamiento |
|
|
Señal de entrada permitida |
±5 V CC máx. |
|
|
Longitud del cable |
PT100/NI100 |
< 20 Ω |
|
PT1000/NI1000 |
< 200 Ω |
|
|
Bloques de terminales |
Tipo: 3,5 mm (0,137 pulg.) de paso Los bloques de terminales son extraíbles |
|
|
Resistencia a ruidos: cable |
Se necesita cable blindado |
|
|
* No se tienen en cuenta los errores originados por el cableado |
||
Características de las entradas analógicas de termoelemento
|
|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
|
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla se describen las características de las entradas analógicas de termoelemento:
|
Características de entrada |
||
|---|---|---|
|
Tipo de sensor de entradas |
Termopar |
|
|
Rango del tipo de entrada (1) |
J (de -200 a 760 °C) (de -328 a 1.400 °F) K (de -240 a 1.370 °C) (de -400 a 2.498 °F) R (de 0 a 1.600 °C) (de 32 a 2.912 °F) B (de 200 a 1.800 °C) (de 392 a 3.272 °F) S (de 0 a 1.600 °C) (de 32 a 2.912 °F) T (de -200 a 400 °C) (de -328 a 752 °F) E (de -200 a 900 °C) (de -328 a 1.652 °F) N (de -200 a 1.300 °C) (de -328 a 2.372 °F) |
|
|
Impedancia de entrada |
Normalmente, 10 MΩ |
|
|
Duración del muestreo |
10 ms +1 tiempo de ciclo |
|
|
Modo de conversión |
Tipo sigma delta |
|
|
Resolución digital |
16 bits |
|
|
Filtro de entrada |
Paso bajo (primer orden) |
|
|
Valor de temperatura de resolución |
0,1 °C (0,18 °F) (Tipo J) |
|
|
Tipo de detección |
Circuito abierto (detección en cada canal) |
|
|
Tolerancia de entrada |
Desviación máxima a 25 °C (77 °F) sin perturbaciones electromagnéticas |
Tipos K, R, B, S, N (incluido CJC): ± 9,2 ℃ (48,56 °F) Tipos J, E (incluido CJC): ± 8,2 ℃ (46,76 °F) Tipo T (incluido CJC): ± 7,2 ℃ (44,96 °F) |
|
Desviación máxima con la temperatura entre 25 y 50 °C (entre 77 y 122 °F) |
Tipos K, R, B, S, N (incluido CJC): ± 10,5 ℃ (50,9 °F) Tipos J, E (incluido CJC): ± 9,1 ℃ (48,38 °F) Tipo T (incluido CJC): ± 7,7 ℃ (45,86 °F) |
|
|
Deriva de temperatura |
30 ppm/°C |
|
|
Tolerancia de entrada: compensación de temperatura del terminal |
± 5 °C (41 °F) tras 10 minutos. |
|
|
Valor de compensación de unión en frío en el rango de temperatura de 0 a 50 °F (122 °F) |
Error interno de unión en frío: +/- 6 °C (42,8 °F) tras 45 minutos de funcionamiento. |
|
|
Rechazo en modalidad diferencial |
50/60 Hz |
Habitualmente 60 dB |
|
Rechazo de modalidad común |
Habitualmente 80 dB |
|
|
Aislamiento entre canales |
Sin aislamiento |
|
|
Señal de entrada permitida |
± 5 V CC máx. |
|
|
Tiempo de calentamiento |
45 minutos |
|
|
Bloques de terminales |
Tipo: 3,5 mm (0,137 pulg.) de paso Los bloques de terminales son extraíbles |
|
|
Resistencia a ruidos: cable |
Se necesita cable blindado |
|
|
(1) Medición de la temperatura en el PCB del bloque de terminales para la compensación de unión en frío. |
||