En esta sección se enumeran las posibles soluciones para la resolución de problemas con HMI SCU y los procedimientos para solucionarlos.
No es posible realizar la transferencia de la aplicación
Causas posibles:
oEl PC no se puede comunicar con el controlador.
oSoMachine no configurado para la conexión actual.
o¿Es válida la aplicación?
o¿Está en ejecución la pasarela de CoDeSys?
o¿Está en ejecución CoDeSys SP win?
Resolución:
oConsulte (Comunicación entre SoMachine y HMI SCU).
oEl programa de aplicación debe ser válido. Para obtener más información, consulte la sección Depuración.
oLa pasarela de CoDeSys debe estar en ejecución:
a.haga clic en el icono CoDeSys Gateway de la barra de tareas,
b.Seleccione Start Gateway.
La comunicación entre SoMachine y HMI SCU no es posible.
Causas posibles:
oSoMachine no configurado para la conexión actual.
oUtilización incorrecta del cable.
oControlador no detectado por el PC.
oLos ajustes de comunicación no son correctos.
oEl controlador ha detectado un error o su firmware no es válido.
Resolución: siga el diagrama de flujo siguiente para solucionar estos problemas y, a continuación, consulte la tabla siguiente:
|
Comprobación |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Verifique que: oEl cable está conectado correctamente con el controlador y el PC, y no está dañado. oHa utilizado el cable o el adaptador específico según el tipo de conexión: oConexión Ethernet y serie oCable XBTZG935 para una conexión USB. oConexión XBTZG935 y XBTZGUSB o TCSXCNAMUM3P y XBTZGUSBB cuando el controlador se monta en un panel frontal. |
|
2 |
Compruebe que el PC haya detectado HMI SCU: 1.Haga clic en Inicio > Panel de control > Sistema, seleccione la ficha Hardware y haga clic en Administrador de dispositivos. 2.
Verifique que el nodo HMI SCU aparece en la lista, tal como se muestra a continuación: 3.Si el nodo HMI SCU no aparece o si hay el icono |
|
3 |
Verifique que la ruta activa es correcta: 1.Haga doble clic en el nodo del controlador en la vista de dispositivos. 2.Verifique que el nodo HMI SCU aparece en negrita y no en cursiva. En caso contrario: a.Detenga la pasarela de CoDeSys: haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la barra de tareas y seleccione Detener pasarela. b.Desconecte y vuelva a conectar el cable en el lado del controlador. c.Inicie la pasarela de CoDeSys: haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la barra de tareas y seleccione Iniciar pasarela. d.Seleccione la pasarela de la ventana del controlador de SoMachine y haga clic en Examinar red. Seleccione el nodo HMI SCU y haga clic en Establecer una ruta activa. NOTA: Si el PC está conectado a una red de Ethernet, su dirección puede haber cambiado. En este caso, la ruta activa actual establecida ya no es correcta y el nodo HMI SCU aparece en cursiva. Seleccione el nodo HMI SCU y haga clic en Resolve Name. Si el nodo ya no aparece en cursiva, haga clic en Establecer una ruta activa para corregirlo. |
La aplicación no pasa al estado RUN
Causas posibles:
oNo se ha declarado la POU en la tarea.
oControllerLockout activado.
Resolución:
Dado que las POUs las gestionan las tareas, agregue una POU a una tarea:
1.Haga doble clic en una tarea de Aplicaciones.
2.Haga clic en el botón Agregar llamada de la ventana de tareas.
3.Seleccione la POU que desee ejecutar en la ventana Asistente de entrada y haga clic en Aceptar.
4.Desbloquear ControllerLockout en Vijeo Designer.
No ha sido posible crear la aplicación de arranque
Causas posibles:
La operación no es posible mientras el controlador se encuentra en el estado RUN.
Resolución:
oSeleccione Stop Application
oSeleccione Create Boot Project.
No funciona cambiar el nombre de dispositivo
Causas posibles:
La aplicación está en ejecución.
Resolución:
oSeleccione Stop Application,
oCambie el nombre del dispositivo.
CANopen Heartbeat no se ha enviado con regularidad
Causas posibles:
El valor de Heartbeat no es correcto.
Resolución:
El Heartbeat del maestro CANopen debe reinicializarse.
oCalcule el tiempo del consumidor del Heartbeat:
Heartbeat Consumer Time = Producer Time * 1.5
oActualice el valor de Heartbeat
La supervisión de la POU es lenta
Causas posibles:
oEl intervalo de tareas es demasiado corto o las POU son demasiado grandes.
oLa velocidad de conexión entre el controlador y el dispositivo (mediante una conexión serie) es lenta.
Resolución:
oAumente el intervalo de tareas configurado.
oDivida la aplicación en POUs más pequeñas.
En la pantalla de HMI aparece el mensaje Memoria insuficiente
Causas posibles:
oEl número de variables y símbolos compartidos entre el controlador y HMI es demasiado elevado.
Resolución:
odisminuya el número de variables y símbolos compartidos entre el controlador y HMI.
oApague y encienda HMI.