Acerca del Magelis SCU HMI Controller

 

Magelis SCU HMI Controller Descripción general de los dispositivos

Descripción general

El Schneider Electric Magelis SCU HMI Controller tiene varias funciones potentes. Este controlador puede servir para una amplia gama de aplicaciones.

La configuración y programación del software se consigue con el software de SoMachine.

Lenguajes de programación

El Magelis SCU HMI Controller es compatible y se programa con el software SoMachine, que admite los siguientes lenguajes de programación IEC61131-3:

oIL: Lista de instrucciones

oST: Texto estructurado

oFBD: Diagrama de bloques de funciones

oSFC: Diagrama funcional secuencial

oLD: Diagrama de contactos

El software SoMachine también se puede utilizar para programar estos controladores con el lenguaje CFC (Continuous Function Chart).

Reloj en tiempo real

El Magelis SCU HMI Controller incluye un sistema Real Time Clock (RTC).

Run/Stop

El Magelis SCU HMI Controller se puede utilizar externamente mediante los métodos siguientes:

ouna operación de Ejecutar/Detener de una entrada digital dedicada, definida en la configuración del software. Para obtener más información, consulte Configuración de las entradas digitales.

oun comando del software SoMachine.

Memoria

En esta tabla se muestran las especificaciones de la memoria:

Área

Elemento

Tamaño (bytes)

Área del sistema

Área de memoria reservada del sistema

131.072

Variables de sistema y diagnóstico

Direcciones de entradas físicas (%I)

256

Direcciones de salidas físicas (%Q)

256

Variables de retención(1)

16.360

Variables retentivas persistentes

2.044

Área de aplicación

Aplicación de control compilada

1.024.000

Área de usuario

Símbolos

Asignación dinámica de 1.024.000

Variables

Bibliotecas

(1) No todos los 16.360 bytes están disponibles para la aplicación del cliente, porque algunas bibliotecas pueden utilizar variables de retención.

Entrada/salida incrustada

En función del modelo del controlador, están disponibles los siguientes tipos de E/S incrustadas:

oEntradas normales

oEntradas rápidas (HSC)

oSalidas normales

oSalidas rápidas (PTO/PWM)

oEntradas analógicas

oSalidas analógicas

oEntradas de termoelemento

oEntradas de detector de temperatura de resistencia (RTD)

Características de comunicación incorporadas

En el panel posterior hay disponibles 4 tipos de puertos de comunicación:

oPuerto Ethernet

oCANopen

oPuertos de programación de USB

oPuerto de enlace serie

Para obtener más información, consulte el capítulo Puertos de comunicación integrados.

Rango de Magelis SCU HMI Controller

Referencia

Entrada digital

Salida digital

Entrada analógica

Salida analógica

Tamaño de pantalla

HMISCU6A5

14 entradas normales

y 2 entradas rápidas (HSC)(1)

8 salidas normales

y 2 salidas rápidas (PTO)(2)

No

No

8,9 cm (3,5 pulg.)

HMISCU8A5

14,48 cm (5,7 pulg.)

HMISAC

No

HMISCU6B5

6 entradas normales

y 2 entradas rápidas (HSC)(1)

6 salidas normales

y 2 salidas rápidas (PTO)(2)

2 entradas analógicas (12 bits más signo SAR ADC) y

2 entradas analógicas (16 bits), termoelemento y RTD

2 salidas analógicas

(12 bits)

8,9 cm (3,5 pulg.)

HMISCU8B5

14,48 cm (5,7 pulg.)

HMI SBC

No

(1) Las entradas rápidas se pueden utilizar como entradas normales o como entradas rápidas para funciones de conteo o de evento.

(2) Las salidas rápidas se pueden utilizar como salidas normales o salidas rápidas para las funciones PTO y PWM, o salida refleja para HSC.