La función HSC puede ejecutar el conteo rápido de pulsos a partir de sensores, codificadores, conmutadores, etc., que están conectados a entradas rápidas dedicadas.
Existen dos tipos de HSC:
oTipo Simple un contador de entrada individual.
oTipo Principal: un contador que utiliza hasta cuatro entradas (dos entradas rápidas y dos entradas estándar) y dos salidas reflejas.
Acceso a la ventana de configuración de HSC
Paso |
Descripción |
---|---|
1 |
En Dispositivos, haga doble clic en HMISCUxx5 > Funciones incrustadas > HSC. Resultado: aparece la ventana Configuración de HSC. |
En la figura siguiente se muestra una ventana de configuración de HSC de ejemplo usada para configurar el HSC:
En la tabla siguiente se describen las áreas de la ventana de configuración de HSC:
Número |
Acción |
---|---|
1 |
Si es necesario, seleccione la ficha HSC para acceder a las ventanas de configuración de HSC. |
2 |
Seleccione una ficha HSC • específica para acceder al canal de HSC que necesite configurar. |
3 |
Elija el tipo de HSC (Simple o Principal) que desee. Aquí puede definir el nombre de variable global que representa la instancia del canal. El valor predeterminado para HSC 0 es HSC00, y para HSC 1 es HSC01. |
4 |
Para expandir cada parámetro, haga clic en el signo más que hay junto a él para acceder a sus ajustes. |
5 |
Ventana de configuración en la que se definen los parámetros de HSC según la modalidad usada. |
6 |
Al hacer clic en el botón Resumen E/S, aparece la ventana Resumen E/S. Permite comprobar la asignación de E/S físicas configuradas. |
Para obtener información detallada sobre los parámetros de configuración, consulte Matriz de opción de HSC de HMI SCU.