Configuración de direcciones IP
La configuración de una conexión Ethernet y la configuración de la dirección IP con los HMI Controllers se realiza a través de Vijeo-Designer Inspector de propiedades > Descarga > Ethernet.
Existen dos maneras distintas de asignar la dirección IP del controlador con Vijeo-Designer:
oServidor DHCP
oDirección IP fija
Los parámetros de configuración de Ethernet se aplican después de una descarga de la aplicación HMI.
Para obtener más información sobre cómo configurar la conexión Ethernet entre el equipo y el controlador HMI SCU, consulte la ayuda en línea de Vijeo-Designer.
NOTA: Si las modalidades de direccionamiento anteriores no están operativas, el controlador HMI SCU se inicia con una dirección IP predeterminada derivada de su dirección MAC.
Al gestionar las direcciones IP, recuerde que cada dispositivo de la red requiere una dirección exclusiva. Si existen varios dispositivos con la misma dirección IP, puede producirse un funcionamiento imprevisto en la red y el equipo asociado.
|
|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
|
oVerifique que solo hay un controlador maestro configurado en la red o la conexión remota. oVerifique que todos los dispositivos tienen direcciones exclusivas. oSolicite su dirección IP al administrador del sistema. oConfirme que la dirección IP del dispositivo sea única antes de poner el sistema en funcionamiento. oNo asigne la misma dirección IP a ningún otro equipo de la red. oActualice la dirección IP después de clonar cualquier aplicación que incluya comunicaciones Ethernet en una única dirección. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
NOTA: Compruebe que el administrador del sistema conserva un registro de todas las direcciones IP asignadas en la red y subred e infórmele de todos los cambios de configuración realizados.
La dirección IP predeterminada se basa en la dirección MAC del dispositivo. Los primeros dos bytes son 10 y 10. Los últimos dos bytes son los dos últimos bytes de la dirección MAC del dispositivo.
La máscara de subred predeterminada es 255.0.0.0.
NOTA: Una dirección MAC tiene formato hexadecimal, mientras que una dirección IP tiene formato decimal. Convierta la dirección MAC al formato decimal.
Ejemplo: si la dirección MAC es 00.80.F4.01.80.F2, la dirección IP predeterminada es 10.10.128.242.