Cliente/Servidor Modbus TCP

Introducción

Modbus TCP se basa en un modelo cliente/servidor.

Puesto que Magelis SCU HMI Controller implementa tanto los servicios de cliente como los de servidor, puede iniciar comunicaciones con otros controladores y dispositivos de E/S, así como responder a las peticiones de otros controladores, SCADA, HMI y demás dispositivos.

Cliente Modbus TCP

El cliente Modbus TCP admite los siguientes bloques de funciones de la biblioteca PLCCommu­nication sin ninguna configuración adicional:

oADDM

oREAD_VAR

oSEND_RECV_MSG

oSINGLE_WRITE

oWRITE_READ_VAR

oWRITE_VAR

Para obtener más información, consulte Descripciones de bloques de funciones.

Servidor Modbus TCP

La biblioteca SE_Modbus TCP_Slave proporciona un bloque de funciones de comunicaciones, ModbusServer, para la gestión de la comunicación entre Magelis SCU HMI Controller en la capacidad de un servidor Modbus y cualquier cliente que solicite servicios Modbus al controlador. Para obtener más información, consulte el apéndice Biblioteca SE_ModbusTCP_Slave.