Ajustes PLC

Descripción general

En la figura siguiente se muestra la ficha Ajustes PLC:

G-SE-0029904.2.gif-high.gif

 

 

Elemento

Descripción

Aplicación para manejo E/S

De manera predeterminada, se establece en Aplicación porque sólo hay una aplicación en el controlador.

Ajustes PLC

Actualizar E/S en parada

Si esta opción está activada (valor predeterminado), los valores de los canales de entrada y salida también se actualizarán cuando se detenga el controlador.

Comportamiento de las salidas en parada

En la lista de selección, elija una de las opciones siguientes para configurar cómo se deben tratar los valores de los canales de salida si se detiene el controlador:

oMantener los valores: no se modificarán los valores actuales.

oEstablecer todas las salidas a los valores predeterminados: se asignarán los valores predeterminados (valores de retorno) resultantes de la asignación.

NOTA: Esta opción no se tiene en cuenta para las salidas usadas por HSC, PTO o PWM.

Actualizar todas las variables en todos los dispositivos

Si se activa esta opción, se actualizarán todas las variables de E/S de todos los dispositivos de la configuración de controlador actual en cada ciclo de la tarea de ciclo de bus. Esto corresponde a la opción Actualizar siempre las variables, que se puede definir por separado para cada dispositivo en el cuadro de diálogo Asignación E/S.

Opciones de ciclo de bus

Tarea de ciclo de bus

Este ajuste de configuración es el padre de todos los parámetros de la Tarea de ciclo de bus utilizada en el árbol de dispositivos de la aplicación.

Algunos dispositivos con llamadas cíclicas, como el administrador CANopen, se pueden adjuntar a una tarea específica. En el dispositivo, cuando este ajuste se establece en Emplear configuración de ciclo del bus de orden superior, se utiliza el ajuste establecido para el controlador.

La lista de selección ofrece todas las tareas definidas actualmente en la aplicación activa. El valor predeterminado es la tarea MAST.

NOTA: <Sin especificar> significa que la tarea está en la modalidad de "tarea cíclica más lenta".

Configuraciones adicionales

Variables de forzado para la asignación E/S

No utilizado.

Habilitar diagnóstico para dispositivos

No utilizado.