Gestor Modbus

Introducción

El Gestor Modbus se utiliza para el protocolo Modbus RTU en la modalidad maestra.

Adición del administrador

Para añadir un Gestor Modbus al controlador, haga clic en el botón Más G-SE-0028599.1_3.jpg junto al nodo COM1 de Dispositivos. En la ventana Añadir dispositivo, seleccione Gestor Modbus y haga clic en el botón Añadir dispositivo.

Configuración del gestor Modbus

Para configurar el gestor Modbus para el controlador, haga doble clic en Gestor Modbus en Dispositivos.

La ventana de configuración del Gestor Modbus se muestra como sigue:

G-SE-0033232.3.gif-high.gif

 

 

Configure los parámetros tal como se describe en la tabla siguiente:

Elemento

Descripción

Direccionamiento

El HMI SCU está configurado como maestro. No hay más opciones disponibles.

Dirección [de 1 a 247]

Dirección Modbus del dispositivo. Para el maestro Modbus, se define en 0.

Tiempo entre tramas (ms)

Tiempo para evitar la colisión de buses.

Este parámetro debe tener valores idénticos para todos los dispositivos Modbus del enlace.

Ajustes de línea de serie

Parámetros especificados en la ventana Configuración de línea serie.

NOTA: En HMISCU, los bloques de funciones de solicitudes Modbus de la Biblioteca de comunicación de PLC requieren un tiempo entre tramas específico basado en la velocidad en baudios para comunicarse a una velocidad en baudios inferior. Use la siguiente fórmula para determinar una combinación de Velocidad en baudios/Tiempo entre tramas adecuada:

Tiempo entre tramas (redondeado al milisegundo más cercano) = 35.000 / velocidad en baudios.

Maestro Modbus

Si el controlador se configura como un maestro Modbus, se admiten los siguientes bloques de funciones de la biblioteca PLCCommunication:

oADDM

oREAD_VAR

oSINGLE_WRITE

oWRITE_READ_VAR

oWRITE_VAR

Para obtener más información, consulte Descripciones de bloques de funciones en la biblioteca PLCCommunication .