Programación del bloque de funciones PTOGetDiag

Procedimiento

Puede utilizar la función PTOGetDiag para determinar la razón por la que se ha detectado un error durante la ejecución de un bloque de funciones PTO.

Paso

Acción

1

Seleccione la ficha Bibliotecas en el Catálogo de software y haga clic en Bibliotecas.

Seleccione Controlador > HMISCU > HMISCU PTOPWM > PTOGetDiag en la lista, arrastre y suelte el elemento en la ventana del POU inferior en Start here.

2

Declare la instancia del bloque de funciones.

3

Asocie la entrada PTO_REF_IN del bloque de funciones a la salida PTO_REF del bloque de funciones PTOSimple.

NOTA: Se necesita una única instancia PTOSimple por canal PTO en la aplicación.

4

Las entradas/salidas están detalladas en el bloque de funciones.

Las interacciones entre las entradas/salidas se detallan en el apartado Información general.