Descripción

Descripción general

La función PWM genera una señal de onda de pulso programable en una salida dedicada con un ciclo de servicio y una frecuencia ajustables.

NOTA: La función debe habilitarse ya sea configurando F_Enable en 1 o mediante un evento externo con la entrada IN_EN y EN_Enable=1; de lo contrario, la salida (OUT_PWM) permanece en 0.

Las funciones de PTO y PWM utilizan las mismas salidas dedicadas. Solo se puede utilizar una de estas dos funciones en el mismo canal. Está permitido utilizar diferentes funciones en el canal 0 y el canal 1.

Formas de señales

La forma de señal depende de los siguientes parámetros de entrada:

oFrecuencia configurable de 10 Hz a 65 kHz con un paso de 0,1 Hz

oCiclo de servicio de la señal de salida de 0% a 100%

 

Ciclo de servicio=Tp/T

G-RU-0010432.2.gif-high.gif

 

Tp   ancho de pulso

T   periodo de pulso (1/frecuencia)

Modificar el ciclo de servicio en el programa modula el ancho de la señal. A continuación, una ilustración de una señal de salida con ciclos de servicio cambiantes.

G-RU-0010433.2.gif-high.gif

 

 

En la tabla se describen las características de las salidas de PWM:

Característica

Valor

Modalidad precisión/PWM

Frecuencia

Duty

Error

De 10 a 100 Hz

De 0 a 100%

0,1%

De 101 a 1.000 Hz

De 1 a 99%

1%

De 1,001 a 20 kHz

De 5 a 95%

5%

De 20,001 a 45 kHz

De 10 a 90%

10%

De 45,001 a 65 kHz

De 15 a 85%

15%

Paso de velocidad en servicio para la modalidad PWM

De 20 Hz a 1 kHz para 0,1%

Rango de velocidad de servicio

De 1 a 99%

Cuando el ciclo de servicio se encuentra por debajo del 5% o por encima del 95%, según la frecuencia, el error está por encima del 1% tal como se muestra en el gráfico siguiente:

G-SE-0025012.1.gif-high.gif