Descripción de fuente de alimentación de CA del S-Panel PC

Introducción

El módulo HMIYPSPMAC1 es un módulo de fuente de alimentación de CA. El módulo de fuente de alimentación de CA que se instalará externamente al S-Panel PC, y que se suministra con cada cable de alimentación de EE. UU. y Europa.

Descripción general

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

oDesconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.

oDesconecte el cable de alimentación tanto de la unidad Magelis Industrial PC como de la fuente de alimentación.

oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la alimentación está desconectada.

oVuelva a colocar y fije todas las cubiertas o elementos del sistema antes de aplicar alimentación a la unidad.

oUse únicamente la tensión especificada cuando use la unidad Magelis Industrial PC. La unidad de CA está diseñada para la entrada de 100 a 240 V CA.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO INADECUADO O DESCONEXIÓN DEL EQUIPO

oCompruebe que las conexiones de accesorios, comunicación y alimentación no fuerzan los puertos. Tenga en cuenta las vibraciones en el entorno.

oConecte firmemente los cables de alimentación, comunicación y accesorios externos al panel o al armario.

oUtilice sólo cables de conector Sub-D de 9 pines con un sistema de bloqueo en buen estado.

oUtilice solamente los cables USB disponibles comercialmente.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

RIESGO DE QUEMADURAS

No toque la superficie del disipador térmico durante el funcionamiento.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

En esta figura se muestra el módulo de fuente de alimentación de CA:

G-SE-0040872.1.gif-high.gif

 

 

En esta figura se muestran las dimensiones del módulo de fuente de alimentación de CA:

G-SE-0040875.1.gif-high.gif

 

 

En esta figura se muestra la etiqueta del módulo de fuente de alimentación de CA:

G-SE-0041279.3.gif-high.gif

 

 

Fuente de alimentación de CA

En la tabla se incluyen los datos técnicos para el módulo de fuente de alimentación de CA:

Elemento

Características

Entrada

De 100 a 240 V CA/de 47 a 63 Hz/1,89 A a 100 V CA

Salida

24 V CC / 6,25 A máx.

Entorno

Temperatura de funcionamiento

0-70 °C (32-158 °F). Consulte la curva de reducción.

Temperatura de almacenamiento

-40...85 °C (-40...185 °F)

Humedad relativa

0-95 %, sin condensación

Curva de reducción de la temperatura de funcionamiento de la fuente de alimentación de CA:

G-SE-0040876.2.gif-high.gif

 

 

Cableado y conexión del bloque de terminales

En la tabla siguiente se describe cómo conectar el cable de alimentación al bloque de terminales de CC del S-Panel PC:

Paso

Acción

1

Desconecte la alimentación del S-Panel PC y compruebe que el adaptador de alimentación se haya desconectado de la fuente de alimentación.

2

Retire el bloque de terminales del conector de alimentación y conecte el cable de alimentación al bloque de terminales:

G-SE-0040873.3.gif-high.gif

 

 

Conecte el cable negro con 0 V y el cable rojo con 24 V del bloque de terminales. Utilice cable de cobre de 2,5 mm2 para realizar la conexión a tierra del bloque de terminales.

3

Coloque el bloque de terminales en el conector de alimentación y apriete los tornillos:

G-SE-0040874.2.gif-high.gif

 

 

NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4,5 lb-in).