Descripción de la interfaz USB

Introducción

Las unidades HMIYMINUSB1 se consideran módulos de comunicación. Son totalmente compatibles con la tarjeta mini PCIe.

En la figura se muestra la interfaz USB:

G-SE-0054957.1.gif-high.gif

 

 

En la figura siguiente se muestran las dimensiones de la interfaz USB:

G-SE-0043527.2.gif-high.gif

 

 

Interfaz USB

En la tabla siguiente se muestran los datos técnicos de la interfaz USB:

Elemento

Características

General

Tipo de bus

Tarjeta mini PCIe revisión 1.2

Conector

2 puertos USB 3.0

Consumo de energía

Salida de potencia +5 V CC/900 mA al dispositivo USB (típica: 3,3 V CC)

Comunicación

Protocolo

Especificación USB (Universal Serial Bus, bus serie universal) 3.0 Rev. 1.0

Velocidad

Velocidad baja: 1,5 Mb/s, velocidad completa: 12 Mb/s, velocidad alta: 480 Mb/s, velocidad superalta: 5 Gb/s

Tabla de compatibilidad

Número de referencia

Descripción

S-Panel PC

Enclosed PC

HMIYMINUSB1

Interfaz USB 3.0, 2 × USB

No aplicable

Tendido de cables

S-Panel PC:

G-SE-0063626.1.gif-high.gif

 

 

Administrador de dispositivos e instalación de hardware

Instale el controlador antes de instalar la interfaz en S-Panel PC. El paquete incluye los medios para instalar el controlador. Después de instalar la interfaz, puede usar el Administrador de dispositivos para comprobar que se ha instalado correctamente en su sistema.