Descripción de la interfaz GPRS
El módulo HMIYMINGPRS1 está clasificado como módulo GPRS (servicio general de paquetes por radio). Ofrece una solución rentable para conexión remota inalámbrica a las instalaciones distribuidas a través de Internet. Es compatible con la tarjeta min PCIe con el soporte de tarjeta SIM.
GPRS es un servicio de datos orientado a paquetes basado en GSM (sistema internacional para comunicaciones móviles). Ofrece la ventaja de pagar sólo por el volumen total de datos intercambiados (en MB por mes) con independencia del tiempo de conexión, mientras que la comunicación de datos mediante la tradicional conmutación de circuitos (PSTN/GSM) se cobra por minuto de tiempo de conexión.
Las conexiones GSM se utilizan para los servicios a petición (por ejemplo, el envío de alarmas por SMS o servicios remotos básicos, como los diagnósticos).
GPRS es más adecuado para tener acceso continuo a instalaciones remotas, ya que proporciona:
oProgramación remota sencilla
oSupervisión y control remotos continuos
oFunciones de enrutamiento transparente de Internet a redes LAN o dispositivos de red serie conectados a la pasarela de S-Panel PC
Asimismo, GPRS proporciona tasas más altas de intercambio de datos que GSM:
|
|
Carga |
Descarga |
|---|---|---|
|
Teórico |
24 kbps |
48 kbps |
|
Habitual |
16 kbps |
20 kbps |
NOTA: Estos valores dependen del proveedor de servicios, la distancia entre el módulo GPRS y la estación base, y el tráfico actual.
NOTA: Si se utilizan demasiados navegadores en una conexión de módem (GPRS, PSTN), el rendimiento puede disminuir y generar problemas de actualización de páginas.
En la figura se muestra la interfaz GPRS
Descripción de la interfaz GPRS
En la tabla siguiente se muestran los datos técnicos de la interfaz GPRS:
|
Características |
Valores |
|---|---|
|
General |
|
|
Tipo de bus |
Tarjeta mini PCIe revisión 1.2 |
|
Conector |
1 conector coaxial de antena RF |
|
Consumo de energía |
De 3,3 a 3,6 V CC < 700 mA (conectado en modalidad HSPA) |
|
Pico de corriente |
1,5 A |
|
Comunicación |
|
|
Protocolo |
Red UMTS/HSPA: 800/850/900/1700/1900/2100 MHz Red EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
|
Velocidad |
Enlace descendente: 7,2 Mb/s (HSDPA) / Enlace ascendente: 5,76 Mb/s (HSUPA) |
|
Dimensiones (long. × anch. × alt.) |
50,85 × 29,9 × 6,2 mm (2.0 × 1.17 × 0.24 in) |
Cualquier exceso de peso o carga en los cables de comunicación podría provocar la desconexión del equipo.
|
|
|
PÉRDIDA DE POTENCIA |
|
oAsegúrese de que las conexiones de comunicación no fuercen en exceso los puertos de comunicación de Magelis Industrial PC. oFije con seguridad los cables de comunicación al panel o al armario. oUtilice sólo cables D-Sub de 9 pines con un sistema de bloqueo en buen estado. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo. |
|
Número de referencia |
Descripción |
S-Panel PC |
Enclosed PC |
|---|---|---|---|
|
HMIYMINGPRS1 |
Interfaz 3G, C109, 1 antena |
Sí |
No aplicable |
La comunicación por GPRS implica:
oLa interfaz GPRS se conecta a Internet a través de la red GPRS.
oLa red o el PC remoto también están conectados a Internet.
Las topologías GPRS pueden admitir:
oTablas de enrutamiento NAT (traducción de direcciones de red) para el enrutamiento transparente a dispositivos Ethernet
oServicios de seguridad, como el control de direcciones IP o túneles VPN para intercambio de datos protegidos a través de Internet
En la figura siguiente se muestra el acceso remoto a la red de la interfaz GPRS:
La comunicación por GPRS requiere una tarjeta SIM y un contrato GPRS específico con un proveedor de servicios.
La conexión GPRS siempre se inicia desde la interfaz hasta la red GPRS.
Una aplicación cliente no puede abrir una conexión llamando directamente a la interfaz GPRS. No obstante, el módulo GPRS proporciona varias soluciones para conectarse a la red GPRS:
Modalidad permanente:
oConexión automática durante el arranque, el reinicio o después de la pérdida de conexión.
Modalidad a petición:
oFunción callback: abre la conexión al recibir una llamada GSM o PSTN entrante.
oDe forma autónoma, con una condición de proceso o aplicación.
El módulo GPRS conecta el APN (nombre de punto de acceso) del proveedor de servicios y recibe una dirección IP que puede ser estática o dinámica.
La interfaz GPRS admite tanto las direcciones IP estáticas como dinámicas. Si la dirección es dinámica, es necesario informar a la aplicación remota de la nueva dirección IP.
NOTA:
oGPRS utiliza el servidor DNS del proveedor de servicios; reemplaza al servidor DNS configurado en el S-Panel PC.
oLa pasarela predeterminada establecida en la configuración de Ethernet del S-Panel PC no se utiliza con una conexión GPRS. En su lugar se utiliza la ruta predeterminada de la conexión GPRS. Por tanto, no se puede enrutar a través de Ethernet cuando la interfaz está conectada a la red GPRS.
Los proveedores de servicios de GPRS ofrecen servicios dedicados adaptados a las aplicaciones industriales, también denominados M2M (máquina a máquina).
Los proveedores de servicios ofrecen contratos de GPRS con distintas opciones. Las opciones principales son:
oDirección IP pública o privada: Elija un contrato que le ofrezca una dirección IP pública para que se pueda acceder a ella directamente desde Internet.
oDirección IP estática o dinámica.
oPuertos TCP entrantes bloqueados o no: algunos proveedores ofrecen sólo suscripciones con puertos TCP bloqueados con fines de seguridad. Por ejemplo, algunos proveedores bloquean los puertos inferiores a 1024.
NOTA:
oPara facilitar el uso y la configuración, debe elegir un contrato que no bloquee los puertos TCP y proporcione una dirección IP estática.
oSi el proveedor de servicios bloquea los puertos públicos (<1024), debe usar una VPN y elegir un contrato que autorice el tráfico por VPN.
S-Panel PC:
Administrador de dispositivos e instalación de hardware
Instale el controlador antes de instalar la interfaz en S-Panel PC. El paquete incluye los medios para instalar el controlador. Después de instalar la interfaz, puede usar el Administrador de dispositivos para comprobar que se ha instalado correctamente en su sistema.