Descripción e instalación del módulo de fuente de alimentación de CA
El módulo de fuente de alimentación de CA puede montarse de forma opcional en el S-Panel PC para permitir que el S-Panel PC funcione con una tensión de 100 a 240 V CA.
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO |
oDesconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable. oDesconecte el cable de alimentación tanto de la unidad Magelis Industrial PC como de la fuente de alimentación. oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la alimentación está desconectada. oVuelva a colocar y fije todas las cubiertas o elementos del sistema antes de aplicar alimentación a la unidad. oUse únicamente la tensión especificada cuando use la unidad Magelis Industrial PC. La unidad de CA está diseñada para la entrada de 100 a 240 V CA. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO INADECUADO O DESCONEXIÓN DEL EQUIPO |
oCompruebe que las conexiones de accesorios, comunicación y alimentación no fuerzan los puertos. Tenga en cuenta las vibraciones en el entorno. oConecte firmemente los cables de alimentación, comunicación y accesorios externos al panel o al armario. oUtilice sólo cables de conector Sub-D de 9 pines con un sistema de bloqueo en buen estado. oUtilice solamente los cables USB disponibles comercialmente. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
|
RIESGO DE QUEMADURAS |
No toque la superficie del disipador térmico durante el funcionamiento. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En esta figura se muestra el módulo de fuente de alimentación de CA:
1 Cable de alimentación de CA
2 Soporte
3 Fuente de alimentación de CA
4 Cable de alimentación de CC
En esta figura se muestran las dimensiones del módulo de fuente de alimentación de CA:
En la tabla se incluyen los datos técnicos para el módulo de fuente de alimentación de CA:
Elemento |
Características |
---|---|
Entrada |
De 90 a 260 V CA/de 47 a 63 Hz/1,6 A a 100 V CA |
Salida |
24 V CC/2,62 A máximo |
Corriente de conexión |
70 A a 230 V CA |
Entorno |
|
Temperatura de funcionamiento |
De 0 a 70 °C (de 32 a 158 °F); consulte la curva de funcionamiento |
Temperatura de almacenamiento |
-40...85 °C (-40...185 °F) |
Humedad relativa: |
Del 0 % al 95 %, sin condensación |
Temperatura de funcionamiento de la curva de funcionamiento de la fuente de alimentación de CA:
Cableado y conexión de la borna
En la tabla se indica cómo conectar el módulo de fuente de alimentación de CA:
Paso |
Action |
---|---|
1 |
Desconecte la alimentación del S-Panel PC y compruebe que el adaptador de alimentación se ha desconectado de la fuente de alimentación. |
2 |
El módulo de fuente de alimentación de CA se monta en el S-Panel PC por medio de 4 tornillos: ![]()
NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4,5 lb-in). |
3 |
Retire la borna del conector de alimentación y conecte el cable de alimentación a la borna: ![]()
Conecte el cable negro de 0 V y el cable rojo de 24 V de la borna. Utilice un cable de cobre de 2,5 mm2 para realizar la conexión a tierra de la borna. |
4 |
Sitúe la borna en el conector de alimentación y apriete los tornillos: ![]()
NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4,5 lb-in). |
5 |
Conecte el cable de alimentación y apriete los tornillos: ![]()
|
|
HARDWARE SUELTO O CON PAR DE APRIETE EXCESIVO |
oNo aplique un par de apriete superior a 0,5 Nm (4.5 lb-in) al apretar los tornillos de los elementos de fijación de instalación, de la envolvente, de los accesorios o del bloque de terminales. Si aprieta demasiado los tornillos, puede dañar la sujeción de la instalación. oCuando fije o retire los tornillos, asegúrese de que no se caigan dentro del chasis de la unidad Magelis Industrial PC. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo. |