Schneider Electric envió este producto a organismos certificadores terceros para la realización de pruebas independientes y su certificación. Estos organismos han certificado que este producto cumple los estándares siguientes:
oUnderwriters Laboratories Inc., UL 60950 y CSA 60950 (equipos de tecnología de la información).
oCertificación de CCC, RCM y EAC. Consulte el marcado del producto.
NOTA: Para obtener información detallada, póngase en contacto con su distribuidor local y consulte el catálogo y el marcado del producto.
Schneider Electric ha probado que este producto cumpla los siguientes estándares obligatorios:
oEstados Unidos:
oFederal Communications Commission, FCC Parte 15, Clase A
oEuropa: EC
oDirectiva de baja tensión 2006/95/CE, basada en IEC 60950 o IEC 61010-2-201
oDirectiva EMC 2004/108/CE, clase A, basada en IEC 61006-2 e IEC 61006-4
oAustralia:
oEstándar AS/NZS CISPR11
Schneider Electric ha probado este producto voluntariamente para cumplir estándares adicionales. Las pruebas adicionales realizadas y los estándares según los cuales se realizaron dichas pruebas se detallan específicamente en las características ambientales.
Este producto cumple lo siguiente:
oDirectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE), Directiva 2012/19/UE
oDirectiva de Restricción de Ciertas Sustancias Peligrosas (Restriction of Hazardous Substances, RoHS), Directiva 2011/65/UE
oRoHS China, Estándar SJ/T 11363-2006
oNormativa REACH, CE 1907/2006
NOTA: La documentación sobre desarrollo sostenible está disponible en el sitio web de Schneider Electric (Perfil medioambiental del producto e instrucciones para el final de la vida útil, y certificados RoHS y REACH).
El producto contiene placas electrónicas. Deseche el producto según los canales de tratamiento especializados. El producto contiene celdas o pilas de almacenamiento; cuando se han agotado y al final de la vida útil del producto, se deben recoger y procesar por separado.
Consulte cómo extraer las celdas y las pilas del producto en la sección Mantenimiento. Estas pilas no contienen un porcentaje en peso de metales pesados que supere el umbral indicado por la directiva europea 2006/66/EC.
Los productos descritos en este manual cumplen las directivas europeas relativas a la compatibilidad electromagnética y baja tensión (marcado CE) cuando se usan tal como se especifica en la documentación pertinente, en las aplicaciones para los que se han diseñado, y en relación con productos aprobados de terceros.