Características medioambientales
|
Valor |
---|---|
Grado de protección |
Frontal de pantalla IP66 |
Grado de contaminación |
Para usar en un entorno con un grado de contaminación 2 |
Temperatura de funcionamiento |
De 0 a 55 °C (de 32 a 131 °F) con SSD o CFast De 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F) con interfaz opcional De 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F) con HDD |
Temperatura de almacenamiento |
De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F) |
Altitud de funcionamiento |
Máximo 2.000 m (6,560 ft) |
Vibración |
De 5 a 500 Hz: 2 Grms con SSD y CFast De 5 a 500 Hz: 1 Grms con HDD |
Humedad de almacenamiento |
Del 10 al 95 % HR a 40 °C (104 °F), sin condensación |