EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Acoplador de bus Modicon TM3

Introducción

acoplador de bus TM3 es un dispositivo diseñado para gestionar la comunicación TCP Modbus y Ethernet/IP cuando se usan módulos de ampliación TM2 y TM3 en una arquitectura distribuida.

En el párrafo siguiente se enumeran los acoplador de bus TM3 compatibles con EcoStruxure Machine Expert, así como sus nombres completos y referencias de catálogo.

Consulte Guía de hardware Acoplador de bus Modicon TM3.

Acoplador de bus Modicon TM3

En la siguiente tabla se muestra acoplador de bus TM3:

Referencia

Puerto

Tipo de comunicación

Tipo de terminal

TM3BCEIP

2 puertos Ethernet  conmutados aislados

Ethernet/IP

TCP Modbus

RJ45

1 puerto USB

USB 2.0

Mini-B