Módulos de ampliación de E/S analógicas TM5
En los siguientes párrafos se enumeran los módulos de E/S analógicas compatibles con EcoStruxure Machine Expert, así como sus nombres completos y referencias de catálogo.
Consulte la Guía de hardware Módulos de E/S analógicas TM5 Modicon.
Referencia |
Número de canales |
Resolución del convertidor digital |
Tensión/corriente |
---|---|---|---|
Módulos de entrada |
|||
2 |
12 bits + signo 12 bits |
De –10 a 10 V CC De 0 a 20 mA/De 4 a 20 mA |
|
4 |
12 bits + signo 12 bits |
De –10 a 10 V CC De 0 a 20 mA/De 4 a 20 mA |
|
2 |
15 bits + signo 15 bits |
De –10 a 10 V CC De 4 a 20 mA |
|
4 |
15 bits + signo 15 bits |
De –10 a 10 V CC 4-20 mA |
|
1 |
24 bits |
1 medidor de esfuerzo de puente completo |
|
Módulos de salida |
|||
2 |
12 bits + signo 12 bits |
De –10 a 10 V CC De 0 a 20 mA |
|
4 |
12 bits + signo 12 bits |
De –10 a 10 V CC De 0 a 20 mA |
|
2 |
15 bits + signo 15 bits |
De –10 a 10 V CC De 0 a 20 mA |
|
4 |
15 bits + signo 15 bits |
De –10 a 10 V CC De 0 a 20 mA |