Módulos de ampliación de E/S digitales TM3
En el siguiente párrafo se enumeran los módulos de E/S digitales compatibles con EcoStruxure Machine Expert, así como sus nombres completos y referencias de catálogo.
Consulte Modicon TM3 Módulos de E/S digitales Guía de hardware.
Módulos de entradas digitales de TM3
En la tabla siguiente se muestran los módulos de ampliación de entradas digitales de TM3, con el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:
Referencia |
Canales |
Tipo de canal |
Tensión Corriente |
Tipo de terminal / paso |
---|---|---|---|---|
8 |
Entradas normales |
120 V CA 7,5 mA |
Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm |
|
8 |
Entradas normales |
24 V CC 7 mA |
Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm |
|
8 |
Entradas normales |
24 V CC 7 mA |
Bloque de terminales de resorte extraíble / 5,08 mm |
|
16 |
Entradas normales |
24 V CC 7 mA |
Bloques de terminales de tornillo extraíbles / 3,81 mm |
|
16 |
Entradas normales |
24 V CC 7 mA |
Bloques de terminales de resorte extraíbles / 3,81 mm |
|
16 |
Entradas normales |
24 V CC 5 mA |
Conector HE10 (MIL 20) |
|
32 |
Entradas normales |
24 V CC 5 mA |
Conector HE10 (MIL 20) |
Módulos de salidas digitales de TM3
En la siguiente tabla se muestran los módulos de ampliación de salidas digitales de TM3, con el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:
Referencia |
Canales |
Tipo de canal |
Tensión Corriente |
Tipo de terminal / paso |
---|---|---|---|---|
8 |
Salidas de relé |
24 V CC / 240 V CA 7 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida |
Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm |
|
8 |
Salidas de relé |
24 V CC / 240 V CA 7 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida |
Bloque de terminales de resorte extraíble / 5,08 mm |
|
8 |
Salidas de transistor normales (común positivo) |
24 V CC 4 A máximo por línea común / 0,5 A máximo por salida |
Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm |
|
8 |
Salidas de transistor normales (común positivo) |
24 V CC 4 A máximo por línea común / 0,5 A máximo por salida |
Bloque de terminales de resorte extraíble / 5,08 mm |
|
8 |
Salidas de transistor normales (común negativo) |
24 V CC 4 A máximo por línea común / 0,5 A máximo por salida |
Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm |
|
8 |
Salidas de transistor normales (común negativo) |
24 V CC 4 A máximo por línea común / 0,5 A máximo por salida |
Bloque de terminales de resorte extraíble / 5,08 mm |
|
16 |
Salidas de relé |
24 V CC / 240 V CA 8 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida |
Bloques de terminales de tornillo extraíbles / 3,81 mm |
|
16 |
Salidas de relé |
24 V CC / 240 V CA 8 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida |
Bloques de terminales de resorte extraíbles / 3,81 mm |
|
16 |
Salidas de transistor normales (común positivo) |
24 V CC 8 A máximo por línea común / 0,5 A máximo por salida |
Bloques de terminales de tornillos extraíbles / 3,81 mm |
|
16 |
Salidas de transistor normales (común positivo) |
24 V CC 8 A máximo por línea común / 0,5 A máximo por salida |
Bloques de terminales de resorte extraíbles / 3,81 mm |
|
16 |
Salidas de transistor normales (común negativo) |
24 V CC 8 A máximo por línea común / 0,5 A máximo por salida |
Bloques de terminales de tornillos extraíbles / 3,81 mm |
|
16 |
Salidas de transistor normales (común negativo) |
24 V CC 8 A máximo por línea común / 0,5 A máximo por salida |
Bloques de terminales de resorte extraíbles / 3,81 mm |
|
16 |
Salidas de transistor normales (común positivo) |
24 V CC 2 A máximo por línea común / 0,1 A máximo por salida |
Conector HE10 (MIL 20) |
|
16 |
Salidas de transistor normales (común negativo) |
24 V CC 2 A máximo por línea común / 0,1 A máximo por salida |
Conector HE10 (MIL 20) |
|
32 |
Salidas de transistor normales (común positivo) |
24 V CC 2 A máximo por línea común / 0,1 A máximo por salida |
Conectores HE10 (MIL 20) |
|
32 |
Salidas de transistor normales (común negativo) |
24 V CC 2 A máximo por línea común / 0,1 A máximo por salida |
Conectores HE10 (MIL 20) |
Módulos mixtos de entradas/salidas digitales de TM3
En la tabla siguiente se muestran los módulos de E/S mixtas de TM3, con el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:
Referencia |
Canales |
Tipo de canal |
Tensión Corriente |
Tipo de terminal / paso |
---|---|---|---|---|
4 |
Entradas normales |
24 V CC 7 mA |
Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm |
|
4 |
Salidas de relé |
24 V CC / 240 V CA 7 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida |
||
4 |
Entradas normales |
24 V CC 7 mA |
Bloque de terminales de resorte extraíble / 5,08 mm |
|
4 |
Salidas de relé |
24 V CC / 240 V CA 7 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida |
||
16 |
Entradas normales |
24 V CC 7 mA |
Bloques de terminales de tornillo extraíbles / 3,81 mm |
|
8 |
Salidas de relé |
24 V CC / 240 V CA 7 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida |
||
16 |
Entradas normales |
24 V CC 7 mA |
Bloques de terminales de resorte extraíbles / 3,81 mm |
|
8 |
Salidas de relé |
24 V CC / 240 V CA 7 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida |