EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Terminales HMIGTU

Introducción

En el siguiente párrafo se enumeran las familias de terminales HMIGTU compatibles con EcoStruxure Machine Expert.

Encontrará información acerca de la configuración de software y una descripción de hardware en el siguiente manual:

Magelis HMIGTU.

Gama de terminales de panel táctil HMIGTU

Series

Nombres de los modelos

Números de serie

Magelis GTU

Premium Box

HMIG3U

Open Box

HMIG5U2

Smart Display

HMIDT542

HMIDT642

HMIDT643

HMIDT732

Advanced Display

HMIDT351

HMIDT551

HMIDT651

NOTA: Puede conectar cualquier módulo de pantalla a cualquier módulo Box.

En la siguiente tabla se describen los terminales HMIGTU:

 

HMIG3U

HMIG5U2

Interfaz en serie COM1

RS-485 (aislamiento)

Interfaz en serie COM2

RS-232C/422/485

Interfaz USB (Tipo A)

USB 2.0 (Tipo A) x 2

USB 2.0 (Tipo A) x 3

Interfaz USB (mini-B)

USB 2.0 (mini-B) x 1

Interfaz Ethernet

IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab, 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T

Interfaz de tarjeta SD

Ranura para tarjeta SD (sistema) x 1

Ranura para tarjeta SD (almacenamiento) x 1

Ranura para tarjeta SD (almacenamiento) x 1

Interfaz de tarjeta CFast

-

Ranura para tarjeta CFast (sistema) x 1

Ranura para tarjeta CFast (almacenamiento) x 1

Interfaz de la unidad de expansión

Unidad Fieldbus x 1

Interfaz de vídeo

-

SALIDA DVI-D

DVI-D de 24 pines (conector) x 1

Smart Display

 

HMIDT542

HMIDT642

HMIDT643

HMIDT732

Tipo de pantalla

LCD en color TFT

Tamaño de la pantalla

10,4"

12,1"

15"

Resolución

800 x 600 píxeles (SVGA)

1.024 x 768 píxeles (XGA)

Advanced Display

 

HMIDT351

HMIDT551

HMIDT651

Tipo de pantalla

LCD en color TFT

Tamaño de la pantalla

7"

10,1"

12,1"

Resolución

800 x 480 píxeles (WVGA)

1,280 x 800 píxeles (WXGA)