En el párrafo siguiente se describen los requisitos de hardware y software que debe cumplir un PC para poder instalar EcoStruxure Machine Expert.
NOTA: Los requisitos del sistema pueden estar sujetos a cambios. Para obtener la información más reciente, consulte las Notas de la versión (Release Notes).
El PC en el que se instalará EcoStruxure Machine Expert debe cumplir los siguientes requisitos de hardware:
Equipo |
Mínima |
Recomendada |
---|---|---|
Procesador |
Intel® CoreTM 2 Duo (o posterior) |
Intel® CoreTM i7 (o equivalente) |
RAM |
4 GB |
8 GB |
Espacio libre en el disco duro |
8 GB, incluido el espacio de memoria para la instalación del software, el espacio temporal para la ejecución y el espacio para guardar aplicaciones |
15 GB para la instalación completa del software, espacio temporal para la ejecución y espacio para guardar aplicaciones |
Pantalla |
Resolución: 1.280 x 1.024 píxeles |
Resolución: 1680 x 1050 píxeles |
Periféricos |
ratón o dispositivo de puntero compatible |
|
Interfaz USB |
||
Acceso web |
La instalación y el registro web requieren un sistema con acceso a Internet. |
El software de EcoStruxure Machine Expert admite los sistemas operativos siguientes:
oMicrosoft Windows® 7 SP1 Professional Edition 64 bits
oMicrosoft Windows® 8.1 Professional Edition 64 bits
oMicrosoft Windows® 10 Professional Edition 64 bits
oMicrosoft .NET Framework 3.5 SP1
oMicrosoft .NET Framework 4.7.2
Entre la documentación de EcoStruxure Machine Expert encontrará documentos con formato PDF que requieren la instalación de Adobe ReaderTM. Este lector no forma parte de la instalación de EcoStruxure Machine Expert, pero se puede descargar en http://www.adobe.com/go/getreader.