EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

S-Panel iPC HMIPSP/HMIPSO

Introducción

Encontrará información acerca de la configuración del software y una descripción del hardware en los siguientes manuales:

HMIPSP, y HMIPSO: Magelis S-Panel iPC Performance y S-Panel iPC Optimized.

La configuración, programación y puesta en marcha del software se consiguen con el software EcoStruxure Machine Expert descrito en la Guía de programación EcoStruxure Machine Expert.

S-Panel iPC

El HMIPSP es el Performance S-Panel iPC 15” y 19”.

El HMIPSO es el Optimized S-Panel iPC 10” y 15”.

Estos productos cuentan con una tensión de funcionamiento de 24 V CC (fuente de alimentación de CA/CC opcional disponible por separado).

En la siguiente tabla se describen los S-Panel iPC Performance y Optimized:

Referencia

Procesador

Resolución de la pantalla (píxel)

USB

Puerto serie

Puerto Ethernet

Otra interfaz

HMIPSP

i3-4010U

1.7 GHz

15" FWXGA

19" FWXGA

Pantalla táctil

2

2

2

Conector HDMI,

Puerto de audio,

Ranura CFast,

Ranuras HDD/SSD

Ranura PCIe,

Interfaz opcional.

HMIPSO

Atom E3827

1.75 GHz

10" WSVGA

15" FWXGA

Pantalla táctil

2

2

Ranura CFast,

Ranuras HDD/SSD

Ranura PCIe,

Interfaz opcional.