EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

HMIBMU/HMIBMP Box iPC Modular y Display iPC

Introducción

Encontrará información acerca de la configuración del software y una descripción del hardware en los siguientes manuales:

HMIBMU y HMIBMP: Magelis Box iPC Modular y Display Universal y Performance.

La configuración, programación y puesta en marcha del software se consiguen con el software EcoStruxure Machine Expert descrito en la Guía de programación EcoStruxure Machine Expert.

Box iPC Modular y Display

El HMIBMU es el Universal Box iPC modular.

El HMIBMP es el Performance Box iPC modular.

Los HMIBMU/BMP tienen una tensión de funcionamiento de 24 V CC.

En la siguiente tabla se describen los Box iPCs Universal y Performance modulares:

Referencia

Procesador

USB

Puerto serie

Puerto Ethernet

Otra interfaz

HMIBMU

Celeron-2980U

1.6 GHz

4

1

2

2 x puertos de pantalla,

2 x ranuras HDD/SSD,

Ranura CFast,

Ranura enchufable compacta,

2 x ranuras PCI/PCie,

2 x interfaces opcionales.

HMIBMP

i7-4650U

1.7 GHz

4

1

2

Pantalla para HMIBMx:

oHMIDM6422 - Pantalla 4:3 12" monotáctil

oHMIDM6522 - Pantalla W12" multitáctil

oHMIDM7421 - Pantalla 4:3 15" monotáctil

oHMIDM7521 - Pantalla W15" multitáctil

oHMIDM9521 - Pantalla W19" multitáctil

oHMIDMA521 - Pantalla W22" multitáctil