Paso 3: Referencia a otras bibliotecas, si es necesario
Cuando incluya otras bibliotecas, defina su visibilidad y la versión que se debe utilizar.
En las Propiedades de cada biblioteca referenciada, defina el comportamiento cuando se inserte en un proyecto junto con su biblioteca padre.
Elija si una biblioteca referenciada debe estar oculta (no visible en el Administrador de bibliotecas), o si es útil para crear una biblioteca contenedora (un proyecto de biblioteca que contenga referencias de biblioteca):
Biblioteca oculta |
Desactive la visibilidad de la biblioteca en el Administrador de bibliotecas, debajo de la biblioteca padre, seleccionando la opción Ocultar esta referencia en el árbol de dependencias en el cuadro de diálogo Propiedades. De este modo, las bibliotecas ocultas podrán estar disponibles en un proyecto. |
Biblioteca contenedora |
Una biblioteca contenedora (*_Cnt.library) es un proyecto de biblioteca que no define módulos, sino que hace referencia a otras bibliotecas. Con las bibliotecas contenedoras, se simplifica el acceso a los módulos de estas bibliotecas. Cree una biblioteca contenedora si desea incluir un conjunto de bibliotecas en un proyecto al mismo tiempo, incluida dicha biblioteca contenedora. En este caso, puede simplificar el acceso a los módulos de esas bibliotecas convirtiéndolas en bibliotecas de nivel superior. Esto le permite omitir el espacio de nombres de la biblioteca contenedora en la ruta de acceso. Para ello, seleccione la opción Tornar visibles todos los símbolos IEC en el proyecto, como si esta referencia aquí hubiese sido incorporada directamente en el cuadro de diálogo Propiedades. Seleccione esta opción sólo para una biblioteca contenedora. |
oLas bibliotecas de interfaz se referencian con la restricción más reciente. Para ello, seleccione * en lugar de una versión específica cuando incluya la biblioteca a través del cuadro de diálogo Agregar biblioteca.
oLas bibliotecas contenedoras se referencian con una restricción de versión. Para ello, seleccione una versión específica de la biblioteca en el cuadro de diálogo Agregar biblioteca.
oLas bibliotecas comunes se referencian mediante una referencia de marcador de posición. Esto proporciona relaciones coherentes entre las diferentes bibliotecas. Una actualización de una biblioteca a la que se hace referencia de modo indirecto no requiere modificaciones de cada biblioteca afectada, sino sólo una modificación de la definición del marcador de posición.