Comprobar compatibilidad de la biblioteca (Check Library Compatibility)
El comando Comprobar compatibilidad de la biblioteca (Check Library Compatibility) permite comprobar si el proyecto de biblioteca abierto es compatible con la versión instalada de la biblioteca en cuestión.
De forma predeterminada, el comando no está disponible en los menús. Añada este comando a través del menú Herramientas > Personalizar.
Paso |
Acción |
Comentario |
---|---|---|
1 |
En la ficha Menú del cuadro de diálogo Personalizar, expanda el nodo Compilación. |
– |
2 |
Seleccione un subnodo vacío y haga clic en el botón Añadir comando.... |
Resultado: Se abre el cuadro de diálogo Añadir comando. |
3 |
En el cuadro de diálogo Añadir comando, seleccione Categorías: > Compilación. |
– |
4 |
En la lista Comandos:, seleccione el comando Comprobar compatibilidad de la biblioteca (Check Library Compatibility). |
– |
5 |
Haga clic en Aceptar. |
Resultado: El cuadro de diálogo Añadir comando se cierra y el nodo Compilación del cuadro de diálogo Personalizar incluye la opción Comprobar compatibilidad de la biblioteca (Check Library Compatibility). |
6 |
Seleccione la opción Comprobar compatibilidad de la biblioteca (Check Library Compatibility) y haga clic en el botón Aceptar. |
Resultado: Se cierra el cuadro de diálogo Personalizar. |
7 |
Reinicie EcoStruxure Machine Expert. |
Resultado: El comando Comprobar compatibilidad de la biblioteca (Check Library Compatibility) está disponible en el menú Compilación. |
En la vista Mensajes se notificarán los mensajes correspondientes en los siguientes casos. Implican la modificación de la interfaz de una POU:
oAdición o eliminación de entradas y salidas de bloques de funciones, funciones o métodos
oModificación del tipo de datos de entradas y salidas
oModificación de las interfaces implementadas de un método