Versión más reciente

Descripción general

Este método de referenciación es similar al método de referenciación de versión directa.

En lugar de una versión exacta de la biblioteca, se define un símbolo (*) como versión de la biblioteca referenciada. Cada vez que compila, la versión más reciente de una biblioteca instalada en local se utiliza en el proyecto como versión de biblioteca referenciada.

NOTA: Cuando la versión nueva de una biblioteca se instala en el repositorio de bibliotecas, todos los proyectos y bibliotecas que hacen referencia a esta biblioteca con la versión más reciente cambiarán sin previo aviso cuando se compilen. Por lo general, este comportamiento no es recomendable en la aplicación, pues puede introducir cambios no intencionados durante la compilación o la ejecución del programa.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oVerifique si las versiones de las bibliotecas que contiene su programa son correctas, después de actualizar el software.

oVerifique si las versiones de las bibliotecas actualizadas son coherentes con las especifica­ciones de su aplicación.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Ejemplo

Situación: Las siguientes bibliotecas se añaden al Administrador de bibliotecas:

Biblioteca

Versión

Biblioteca X

1.0.0.0

Biblioteca Y

1.0.0.0

Biblioteca Z

1.0.0.0

Dependencias:

Biblioteca...

Requiere la biblioteca Z en la versión...

X

1.0.1.0

Y

1.0.2.0

Además, la siguiente versión de la biblioteca está instalada en el Repositorio de biblioteca:

En el ordenador A

En el ordenador B

Versión de la biblioteca Z 1.0.3.0

Versión de la biblioteca Z 1.0.2.0

Si se añadiese la biblioteca Z con el método de la versión más reciente, significaría:

En el ordenador A:

En el ordenador B:

La biblioteca X utiliza la versión de la biblioteca Z 1.0.3.0.

La biblioteca X utiliza la versión de la biblioteca Z 1.0.2.0.

La biblioteca Y utiliza la versión de la biblioteca Z 1.0.3.0.

La biblioteca Y utiliza la versión de la biblioteca Z 1.0.2.0.