Diversas maneras de declarar una biblioteca en un proyecto

Descripción general

Existen varias maneras de declarar una biblioteca en un proyecto. Las bibliotecas se declaran automáticamente al añadir lo siguiente:

oun controlador:

oBibliotecas básicas IEC 61131: Bibliotecas estándar y de servicio

oBiblioteca PLCSystem del controlador

oOtras bibliotecas para gestionar funciones de controlador incrustadas

ocaracterísticas específicas del controlador

oun administrador de buses de campo

oun dispositivo de bus de campo

Algunas bibliotecas se deben añadir manualmente.

NOTA: Algunas funciones y bloques de funciones no se han diseñado para utilizarse en su programa, pero pueden ser necesarias para el sistema o un dispositivo. Debe utilizar solamente funciones y bloques de funciones que estén documentados como aplicables para programas, o funciones o bloques de funciones que haya probado exhaustivamente con su aplicación.