EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Modificar parámetros...

Descripción general

El comando CFC > Editar parámetros... está disponible cuando, en el editor CFC, se selecciona un módulo de POU que tiene parámetros de entrada constante, más específicamente que es una instancia de un bloque de funciones que contiene variables VAR_INPUT CONSTANT en su declaración.

Declaración

FUNCTION_BLOCK FB1
VAR_INPUT CONSTANT
{attribute 'parameterCategory':='General'}
{attribute 'parameterUnit':= 'm/s'}
{attribute 'parameterMinValue':= '0'}
{attribute 'parameterMaxValue':= '100'}
fbin1:INT;
fbin2:DWORD:=24354333;
fbin3:STRING:='abc';END_VAR

Uso

En CFC, puede identificar POU con entradas constantes mediante una casilla Parámetro... en la esquina inferior izquierda del elemento. Haga clic en esta casilla o ejecute el comando Editar parámetros... para abrir el cuadro de diálogo Editar parámetros.

El cuadro de diálogo Editar parámetros incluye los parámetros siguientes:

Parámetro

Descripción

Parámetro

El nombre de la variable.

Tipo

Tipo de datos de la variable.

Valor

El valor actual de la variable.

Valor inicial

El valor de inicialización de la variable.

Categoría

Estos campos proporcionan información adicional sobre los parámetros. Los valores se definen mediante atributos y no se pueden cambiar en este cuadro de diálogo.

oparameterCategory

oparameterUnit

oparameterMinValue

oparameterMaxValue

Tipo

Valor

Valor inicial

El comando Eliminar parámetros preparados está disponible cuando se escribe un valor preparado (consulte el comando Depurar > Escribir valores).

Para editar los valores, seleccione la celda respectiva en la columna Valor y haga clic una segunda vez o pulse la tecla Intro para abrir un campo de edición. Introduzca el valor. Después de salir del campo y cerrar el cuadro de diálogo con Aceptar, el valor modificado se aplica al proyecto.

NOTA: Esta funcionalidad y la declaración de variables asociada con la palabra clave VAR_INPUT CONSTANT afecta al editor CFC. En el editor FBD, las variables INPUT se muestran en una casilla, ya sea declaradas como VAR_INPUT o VAR_INPUT CONSTANT. Para los editores de texto, esto es irrelevante.

Si edita parámetros en modalidad offline y los valores de las constantes del controlador difieren de los valores de la aplicación, esto se indica con un asterisco rojo junto al campo del parámetro. Para guardar los valores del controlador en su aplicación, consulte el comando Guardar parámetros preparados en el proyecto.