EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Restablecer conexiones

Descripción general

Si se han eliminado los pines de entrada o salida no usados de un módulo en el editor CFC, porque no se utilizan, o si se ha cambiado la interfaz de la POU que se representa mediante el módulo, puede usar este comando (CFC > Restablecer conexiones) para restaurar o actualizar la visualización de los pines. También se puede utilizar para que se muestren los parámetros de tipo VAR_IN_OUT de un bloque de funciones, que de forma predeterminada están ocultos.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente, se ha eliminado la entrada fbin2 de una instancia de un bloque de funciones porque no se usa. Si se selecciona el módulo fb1 y se ejecuta el comando Restablecer conexiones, todas las entradas y las salidas del bloque de funciones, como se han definido en su implementación, pueden volver a visualizarse.

Restablecer conexiones

G-SE-0030805.2.gif-high.gif

 

1   Entrada fbin2 eliminada y restaurada mediante el comando Restablecer conexiones.