El comando Configurar gateway local... está disponible en el menú contextual si se selecciona una entrada de puerta de enlace en la ficha Configuración de comunicación.
Este comando abre el cuadro de diálogo Configuración de puerta de enlace, donde puede configurar el controlador de bloque de la puerta de enlace local. Esta es otra forma de editar manualmente el archivo de configuración gateway.cfg.
NOTA: Para configurar correctamente la puerta de enlace se requieren conocimientos avanzados. En caso de duda, no modifique los ajustes de configuración predeterminados.
Cuadro de diálogo Configuración de puerta de enlace
El árbol de configuración mostrado en este cuadro de diálogo corresponde al contenido del archivo de configuración gateway.cfg válido actualmente. Las modificaciones realizadas en el cuadro de diálogo, confirmadas al hacer clic en Aceptar, provocarán una actualización inmediata del archivo CFG.
NOTA: Si ha editado directamente el archivo de configuración de pasarela gateway.cfg, se debe detener y volver a iniciar la pasarela para que las modificaciones surtan efecto.
Puede añadir y eliminar controladores de bloque (Interfaz) y ajustes de configuración adecuados (Ajuste) haciendo clic en los botones Agregar y Eliminar con la entrada correspondiente seleccionada. Puede cambiar la posición de una interfaz en el árbol de configuración haciendo clic en los botones Subir y Bajar. Se muestra una descripción en la parte inferior del cuadro de diálogo para la entrada seleccionada.
Puede añadir los controladores indicados a continuación en el nivel superior o en un subnivel del árbol de configuración ejecutando el comando Añadir interfaz Toplevel… o Añadir interfaz de subnivel...
Al ejecutar el comando Añadir ajuste de configuración permite añadir una configuración adicional a la interfaz seleccionada actualmente. Para editar el valor, selecciónelo en la columna Ajuste y pulse la barra espaciadora para abrir un cuadro de edición.
Controladores de bloque posibles
Puerto COM |
Puerto serie del dispositivo; por ejemplo, para intercambiar datos según el estándar RS-232 en un puerto COM dedicado. |
Nombre: Descripción simbólica. Puerto: Puerto serie físico utilizado para esta interfaz. Por ejemplo, COM 5 en un PC con Windows. Velocidad en baudios. Activar autodireccionamiento: Si está activado (valor predeterminado = desactivado), el parámetro Dirección local se evaluará; los 2 dispositivos que se comunican a través de la interfaz serie realizarán la negociación automática de sus direcciones antes de que empiecen a intercambiar mensajes; si las direcciones de los dispositivos de comunicación son iguales, se renegociarán; este ajuste resulta de utilidad si las direcciones locales no se pueden establecer de forma explícita, por ejemplo, para dispositivos físicamente separados. Dirección local: Los valores posibles son de 1 a 10; valor predeterminado = valor de puerto actual; sólo se evaluará si Activar autodireccionamiento está activado. |
|
Ethernet UDP/IP |
Interfaz Ethernet que se debe utilizar para el intercambio de datos mediante UDP (protocolo de datagramas de usuario). |
Nombre: Descripción simbólica. Índice puerto: Número de puerto que se debe utilizar para la comunicación; los índices de puerto deben estar comprendidos en el rango de 0 a 3, y se asignan al siguiente puerto Ethernet: de 1740 a 1743. Dirección IP: Valor predeterminado = 127.0.0.1; este ajuste puede ser útil para establecer una interfaz explícita si hay más de una interfaz de red en el dispositivo. Por ejemplo: 127.0.0.1 hace referencia a una interfaz de red local, también denominada localhost; cualquier otra dirección, como 10.27.7.72, representa una dirección IP real que debe estar disponible en el dispositivo. Máscara de red: Valor predeterminado = 255.255.255.0. Ejemplo: 255.255.252.0; este ajuste puede resultar de utilidad para establecer una interfaz explícita si hay más de una interfaz de red en el dispositivo. Dirección remota PPP: Valor predeterminado = 127.0.0.1. Ejemplo: 10.13.42.240 establece una conexión lógica punto a punto entre la interfaz UDP y el nodo indicado por esta dirección. La interfaz UDP se comunicará con este nodo de forma exclusiva, y no se enviarán más difusiones en esta red. |
|
Ethernet TCP/IP |
Interfaz Ethernet que se debe utilizar para el intercambio de datos mediante el Protocolo de control de transmisión. |
Nombre, Puerto, Dirección IP: Consulte Ethernet UDP/IP más arriba. Intervalo de tiempo para Actualización de dirección: Valor predeterminado = 0. Este ajuste establece el intervalo de tiempo (en segundos) tras el cual se cerrarán las conexiones TCP si no hay ningún intercambio de datos. |
|
Memoria compartida |
Controlador de memoria compartida |
Nombre: Descripción simbólica. Dirección forzada: Valor predeterminado = -1 (= ninguna dirección forzada). Ejemplo: 42 significa que el controlador debe usar la dirección fija especificada aquí y que las direcciones se asignan libremente dentro del rango de 0 a 255. Este ajuste resulta útil si hay más de un controlador de memoria compartida activado en la configuración. |