EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Insertar retorno

Descripción general

El comando IL, FBD, LD > Insertar retorno inserta una instrucciónRETURN .

En FBD o LD, en función de la posición seleccionada, la inserción tiene lugar directamente delante de una entrada seleccionada (posición del cursor 2), directamente después de una salida seleccionada (posición del cursor 4) o bien, si se ha seleccionado toda una red o una subred, al final de la red o de la subred (posición del cursor 6 u 11).

NOTA: En lo que se refiere a las opciones de visualización de los componentes de las redes FBD, LD e IL, tenga en cuenta las opciones del editor FBD, LD e IL.

En IL, se insertará una instrucción RETURN.