Método abreviado: CTRL + I
El comando IL, FBD, LD > Insertar red se usa para insertar una red en el editor FBD, LD o IL.
Si el cursor se sitúa dentro de una red existente, la red nueva se insertará inmediatamente encima de esa red. Si el cursor se sitúa en la ventana del editor pero no en la red, la nueva red se añadirá al final de la lista de red actual. La numeración de la red se actualizará automáticamente.
NOTA: En lo que se refiere a las opciones de visualización de los componentes de las redes FBD, LD e IL, tenga en cuenta las opciones del editor FBD, LD e IL.