EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Insertar contacto paralelo (por encima)

Descripción general

Método abreviado: CTRL + P

El comando IL, FBD, LD > Insertar contacto paralelo (por encima) inserta un contacto paralelo por encima de la posición actualmente marcada en la red (conexión paralela). El comando no está disponible en los editores FBD e IL, pero se convertirá debidamente cuando se conmuten las vistas.

El contacto está preconfigurado con el texto ???. Puede hacer clic en este texto y cambiarlo por el nombre o la dirección (en función de los valores del cuadro de diálogo Options para los editores FBD, LD e IL) de la variable o la constante que desee. Para ello, también puede utilizar Accesibilidad.

Contacto paralelo

G-SE-0030856.1.gif-high.gif

 

1   Inserción de un contacto paralelo en LD (la posición seleccionada era el contacto bb)

2   Vista del contacto paralelo insertado en FBD

NOTA: En lo que se refiere a las opciones de visualización de los componentes de las redes FBD, LD e IL, tenga en cuenta las opciones del editor FBD, LD e IL.

Puede programar bifurcaciones simultáneas cerradas en una red LD como evaluación de cortocir­cuitos (SCE) o construcciones OR. Las bifurcaciones SCE se muestran con dobles líneas verticales y las bifurcaciones OR se muestran con líneas verticales individuales. Consulte también la descripción de la Bifurcación simultánea.