El comando IL, FBD, LD > Toggle Parallel Mode está disponible si el editor LD está activo y se selecciona una línea vertical de una bifurcación simultánea. Alterna la bifurcación simultánea entre una construcción OR y la evaluación de cortocircuitos (SCE).
Puede programar bifurcaciones simultáneas cerradas en una red LD como evaluación de cortocircuitos (SCE) o construcciones OR. Las bifurcaciones SCE se muestran con dobles líneas verticales y las bifurcaciones OR se muestran con líneas verticales individuales. Consulte también la descripción de la Bifurcación simultánea.