EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Reconocimiento de flancos

Descripción general

Método abreviado: CTRL + E

El comando IL, FBD, LD > Reconocimiento de flancos se utiliza en FBD o LD para insertar un elemento de reconocimiento de flancos en una entrada booleana. Se corresponde con la inserción de un bloque de funciones R_TRIG para reconocer un flanco ascendente (FALSE -> TRUE) o de un bloque de funciones F_TRIG para reconocer un flanco descendente (TRUE -> FALSE).

Cuando el comando se ejecuta repetidas veces en la misma posición de inserción, el elemento insertado conmutará entre el reconocimiento de un flanco ascendente, de un flanco descendente y de ninguno.

Ejemplo: Reconocimiento de flancos en el operador SEL

G-SE-0030821.1.gif-high.gif

 

 

En este ejemplo, se ha insertado un elemento de reconocimiento de un flanco cuando se ha seleccionado la primera entrada (b1) del módulo SEL. El operador SEL tendrá la salida 1 cada vez que se reconozca un flanco ascendente en su entrada.

El comando no está disponible en el editor IL. Las redes que contienen el reconocimiento de flancos se mantendrán sin modificar después de la conversión de FBD/LD a IL.

NOTA: En lo que se refiere a las opciones de visualización de los componentes de las redes FBD, LD e IL, tenga en cuenta las opciones del editor FBD, LD e IL.