EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Insertar ramificación de línea

Descripción general

Método abreviado: CTRL + V

El comando IL, FBD, LD > Insertar ramificación de línea bifurca la línea de ejecución actual en una red en FBD/LD.

La línea actual se dividirá en 2 subredes. Se dibujará una línea adicional debajo de la línea existente. En modalidad online, las 2 subredes que se originan en un punto de derivación se ejecutarán una tras otra, de arriba abajo.

Si arrastra el elemento de derivaciones desde Herramientas u otra posición de la red, las posibles posiciones de inserción se indicarán mediante marcadores de posición de color gris.

Puede insertarse una derivación en las siguientes ubicaciones:

oen los conectores de entrada de los módulos que no estén situados en una subred

oen los conectores de salida (posición del cursor 4) de un módulo que no esté conectado (también indirectamente) a la entrada de otro módulo de una subred

oen el conector entre contactos y bobinas (posición del cursor 10)

oen un contacto (posición del cursor 8)

No se puede insertar una derivación en los grupos de contactos ORed ni en los grupos de asignación múltiple.

Cada subred tiene su propio marcador, un símbolo rectangular vertical, que sirve como posible posición del cursor 11 para seleccionar la subred.

Marcadores de subred en una red FBD

G-SE-0030838.1.gif-high.gif

 

 

Cada subred puede tener otra derivación, o varias bifurcaciones, con lo que es posible crear una estructura de subredes con muchas derivaciones en la red principal. Para añadir nuevas derivaciones a las derivaciones existentes, consulte los comandos Insertar derivación de conductor por encima e Insertar derivación de conductor por debajo.

Para obtener más información sobre las derivaciones en las subredes, consulte Bifurcación/Bobina en paralelo en FBD/LD/IL.

El comando no está disponible en el editor IL. Las redes con derivaciones no se pueden convertir a IL.

NOTA: En lo que se refiere a las opciones de visualización de los componentes de las redes FBD, LD e IL, tenga en cuenta las opciones del editor FBD, LD e IL.