EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Guardar un proyecto como archivo de proyecto

Descripción general

Antes de instalar una versión diferente del software EcoStruxure Machine Expert, o al finalizar el proyecto, es recomendable crear un archivo del proyecto. El archivo contiene los archivos incluidos y referenciados en el proyecto con la configuración y los perfiles.

Los archivos de proyecto proporcionan las siguientes ventajas:

oEs posible extraer el archivo del proyecto en otro ordenador que tenga instalado EcoStruxure Machine Expert. De este modo se pueden compartir los proyectos con otros usuarios o ejecutarlos en otro ordenador.

oAl crear un archivo se pueden reducir los problemas de compatibilidad con versiones posteriores de EcoStruxure Machine Expert.

La creación de un archivo le permite guardar información adicional que no se incluye en un archivo *.project:

oArchivos de información de descarga

oBibliotecas referenciadas (de terceros)

oDispositivos referenciados (con archivos EDS)

Al extraer un archivo en EcoStruxure Machine Expert, los archivos que contiene se instalan automáticamente en la versión de EcoStruxure Machine Expert actual.

Creación de un archivo de proyecto en el ordenador

Paso

Acción

Resultado/Comentario

1

Ejecute el comando Archivo > Archivo de proyecto > Guardar/enviar archivo....

Se abre el cuadro de diálogo Archivo de proyecto.

G-SE-0018442.1.gif-high.gif

 

 

2

Seleccione la información que desea incluir en el archivo; para ello, seleccione o deseleccione las casillas de las distintas categorías.

Las categorías se describen debajo de esta tabla.

3

Haga clic en Guardar...

Se abre el cuadro de diálogo Guardar el archivo de proyecto.

4

En el cuadro de diálogo Guardar el archivo de proyecto, escriba un Nombre de archivo, vaya a la carpeta donde desea guardar el archivo y haga clic en el botón Guardar.

El archivo de proyecto se crea y se guarda en la ubicación especificada.

Categorías del cuadro de diálogo Archivo de proyecto

En el cuadro de diálogo Archivo de proyecto puede seleccionar la información del proyecto que desea incluir en el archivo de proyecto. Puede seleccionar toda una categoría entera o información específica de una categoría:

Categoría

Descripción

Archivos de información de descarga

Seleccione la opción Archivos de información de descarga para incluir la información de compilación (el archivo compileinfo) en el archivo del proyecto.

Esto permite iniciar sesión en los controladores con el proyecto archivado sin tener que generar el proyecto de nuevo.

Registro FDT

Seleccione la opción Registro FDT para incluir la información DTM en el archivo de proyecto.

Perfil de biblioteca

Seleccione las bibliotecas en la lista de bibliotecas del perfil de biblioteca utilizado en el proyecto.

Opciones

Seleccione las opciones que desea incluir en el archivo, según se definen en el cuadro de diálogo Herramientas > Opciones. Puede distinguir entre los ajustes locales y los ajustes de usuario, pero también entre la configuración general y la configuración específica del proyecto.

Dispositivos referenciados

Seleccione los dispositivos utilizados en el proyecto que desea incluir en el archivo.

Seleccione esta categoría para ayudar a conservar la compatibilidad.

Bibliotecas referenciadas

Seleccione las bibliotecas ubicadas en el Administrador de bibliotecas del proyecto que desea incluir en el archivo.

Seleccione esta categoría para ayudar a conservar la compatibilidad.

Smart Template

Seleccione la Smart Template que se encuentra en el Repositorio de Smart Template del proyecto para incluirla en el archivo.

Seleccione esta categoría para ayudar a conservar la compatibilidad.

Perfil de visualización

Seleccione el perfil de visualización utilizado que desea que se incluya en el archivo del proyecto.

Botones del cuadro de diálogo Archivo de proyecto

El cuadro de diálogo Archivo de proyecto contiene los siguientes botones con las funciones correspondientes:

Categoría

Descripción

Archivos adicionales...

Haga clic en este botón Archivos adicionales... para seleccionar archivos o carpetas individuales que desea que se incluyan en el archivo.

Comentario

Haga clic en el botón Comentario para abrir un campo de entrada en el que puede escribir un comentario. Este comentario estará disponible al extraer el archivo de proyecto.

Guardar

Haga clic en el botón Guardar para guardar el archivo de proyecto.

Enviar

Haga clic en el botón Enviar para enviar el fichero de archivo por correo electrónico.

Se inicia el cliente de correo electrónico de su ordenador y se abre un nuevo mensaje de correo electrónico con el fichero de archivo como adjunto.

Cancelar

Haga clic en el botón Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo Archivo de proyecto sin crear un archivo de proyecto.