El método abreviado predeterminado es Ctrl + F8.
El comando En línea > Cerrar sesión cierra la sesión de la aplicación. Desconecta el sistema de programación del dispositivo de destino (controlador o destino de simulación) y, por tanto, cambia a la modalidad offline.
Si se llama al comando desde el menú En línea, la aplicación activa se verá afectada.
Si se llama al comando en el menú contextual cuando un objeto de aplicación esté seleccionado, la aplicación seleccionada se verá afectada, independientemente del objeto de aplicación que esté activo.
NOTA: El diseño de las vistas de EcoStruxure Machine Expert puede cambiar cuando se desconecta del dispositivo de destino: cambia automáticamente de la perspectiva En línea a la perspectiva Sin conexión que se había usado antes del inicio de sesión.