El comando En línea > Crear aplicación de inicio permite crear una aplicación de controlador que se inicia automáticamente una vez descargada del PC de EcoStruxure Machine Expert al controlador.
NOTA: Esta función está limitada a las aplicaciones de controlador. Las aplicaciones HMI no admiten esta característica.
La aplicación de arranque se almacenará automáticamente como <applicationname>.app en el controlador.
Procedimiento en modalidad offline
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En el árbol Aplicaciones, seleccione el nodo Aplicación de la aplicación para la que desea crear una aplicación de arranque. |
2 |
En el menú En línea, seleccione el comando Crear aplicación de inicio. Resultado: EcoStruxure Machine Expert generará la aplicación automáticamente. Si se detectan errores durante el proceso de generación, aparecerán en la vista Mensajes. Si se ejecuta correctamente el proceso de generación, aparecerá el cuadro de diálogo Guardar como. |
3 |
En el cuadro de diálogo Guardar como, busque la carpeta en la que desea guardar la aplicación de arranque y haga clic en el botón Guardar. Resultado: Aparecerá un cuadro de mensaje en el que se le preguntará si desea sobrescribir el contexto de referencia de la última descarga. |
4 |
Haga clic en Sí y se guardarán los archivos siguientes en la carpeta especificada: oMyapplication.App oMyapplication.crc |
Ya puede transferir los archivos al controlador. Para obtener más información, consulte la documentación del controlador.