EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Descargar

Descripción general

El comando En línea > Descargar está disponible en la modalidad online. Incluye una ejecución de compilación y generación de código a través del programa de la aplicación activa actual. Además de una comprobación sintáctica (proceso de compilación), se generará y cargará un código de aplicación en el controlador. En la carpeta del proyecto, se creará el archivo de información de compilación <nombre de proyecto>.<nombre de dispositivo>.<ID aplicación>.compileinfo.

NOTA: Se reinicializarán todas las variables excepto las persistentes.

NOTA: A través del cuadro de diálogo Propiedades del objeto, podrá asignar memoria a la aplicación en el controlador.

Consulte la descripción del comando Inicio de sesión para conocer las posibles situaciones en torno al inicio de sesión y la descarga.

Si trata de descargar una aplicación mientras la misma versión de esta aplicación ya está disponible en el controlador, aparecerá un cuadro de diálogo en el que se le indicará Program has not changed. No download will be performed. La aplicación no se descargará en el controlador.

Durante la descarga, la categoría Generación de la vista Mensajes mostrará un protocolo de las acciones en ejecución (generación de código, inicialización, etc.). También proporcionará información sobre las áreas de memoria, tamaño de código, tamaño de datos global y tamaño de memoria asignada. En contraste con una descarga en un cambio en línea no se enumerarán los objetos modificados.