El comando En línea > Carga de código de origen... se utiliza para cargar un proyecto desde un controlador. Para este propósito, un fichero de archivo de proyecto debe estar disponible allí, posiblemente generado por el comando Descarga de origen.
El comando abre el cuadro de diálogo Seleccionar dispositivo, donde tiene que elegir la ruta de red para el controlador, como en la vista Configuración de comunicación. Seleccione la entrada correspondiente en el árbol de dispositivos disponibles y haga clic en Aceptar.
Se abre el cuadro de diálogo Archivo de proyecto, donde se puede configurar qué contenidos del archivo se deben extraer para la carga y la ruta en la que se deben copiar. El uso de este cuadro de diálogo corresponde al de la función Archivo de proyecto/Extraer archivo. Después de confirmar haciendo clic en Aceptar, se copiarán los archivos. Si un archivo ya está disponible en la ruta especificada, se le preguntará si se debe sobrescribir.
A continuación, aparecerá un cuadro de diálogo preguntando si el proyecto extraído se debe abrir en el sistema de programación.