EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Importar...

Descripción general

Utilice el comando Proyecto > Importar... para importar uno o varios objetos que están disponibles como un archivo de exportación en formato XML.

Se visualiza un cuadro de diálogo para examinar esos archivos. De forma predeterminada, el filtro está establecido para los archivos con la extensión .export. Para crear archivos de exportación, exporte objetos desde un proyecto mediante la ejecución del comando Exportar...

Elija el archivo de exportación que desee y, mientras el cuadro de diálogo de importación esté abierto, seleccione la posición en el navegador en la que se insertarán los objetos importados. La lista de objetos sólo muestra objetos que se pueden insertar en esa posición.

Los objetos importados se añaden al proyecto abierto. Si ya hay objetos disponibles con el mismo nombre, se visualizarán mensajes en los que se le preguntará si se desea sobrescribir los nombres.

NOTA: Para importar DTM, haga clic con el botón derecho en el nodo de dispositivo en el árbol Dispositivos y haga clic en Configuración avanzada. Ejecute el comando Importar DTM en el menú contextual.